Wählen Sie bitte Ihren Standort

Seminare zu Normen

Der Weg zur CE Konformität

Einführung in die Normung in Bezug auf den CE Prozess.

Industial Control Panels

Den Teilnehmern des Seminars "Industrial Control Panels nach UL508A und NFPA79" werden die Kenntnisse vermittelt, die zum erfolgreichen Export von elektrischen Anlagen nach Nordamerika notwendig sind.

Maschinenrichtlinie und IEC 60204-1

Die Teilnehmer lernen die aktuell gültige Norm für die elektrische Ausrüstung von Maschinen kennen. Fokus wird auf die CE konforme Ausführung gelegt. Wichtige Hinweise zu der Anwendung der Norm werden hier vermittelt - "Was geht - was geht nicht". Das Seminar umfasst auch die Grundlagen der Kurzschluss- und Wärmeberechnung.