Dokument herunterladen () von 20
Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Green Motion Building

Eaton Green Motion Building ist eine AC Ladestation für Elektrofahrzeuge, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von privaten und öffentlichen Parkplätzen in Mehrfamilienhäusern, Kleingewerbe- und Industrieanlagen entwickelt wurde. Diese Ladestation für Elektrofahrzeuge bietet mehrere Vorteile: • Sicheres Laden von EVs auf der Basis einer bewährten EV-Ladetechnik.• Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen
LEISTUNG
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW und 22 kW
TECHNOLOGIE
Kabel oder Stecker Typ 2
MONTAGE
Wand-, Stand- und Deckenmontage
Zugriffskontrolle
RFID und mobile Anwendungen

Garantierte Genauigkeit durch Eichrecht-Zertifizierung

Die Green Motion Building EV-Ladestation verfügt über eine Eichrecht-Zertifizierung. Diese garantiert, dass unser AC-Ladestation für Elektrofahrzeuge den strengen Kalibrierungsgesetzen entspricht und genaue und transparente Transaktionen mit verbessertem Benutzererlebnis gewährleistet.

Individuell konfigurierbare EV-Ladestation, geeignet für alle Arten von Anwendungen

Green Motion Building wurde für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich von Mehrfamilienhäusern oder im öffentlichen Raum konzipiert und eignet sich für alle Elektrofahrzeuge. Durch die RFID-Benutzerautorisierung ist sie ideal für Gemeinschaftsparkplätze und eignet sich auch für kleine Räume, da sie sowohl an der Wand als auch am Boden montiert werden kann.

Erhöhen Sie den Wert Ihres Gebäudes und steigern Sie Ihren Umsatz

Reduzieren Sie die Installationskosten durch Vermeidung teurer Netzaufrüstungen und kontrollieren Sie jederzeit den Energieverbrauch. Die Green Motion Building ermöglicht die Abrechnung durch die zertifizierte Art der Energiemessung (MID) und die Integration mit dem Eaton Charging Network Manager oder anderer OCPP-basierter CPO-Software von Drittanbietern sowie anderer Abrechnungsplattformen.

Eine zukunftssichere Ladestation für Elektrofahrzeuge

Sorgen Sie für Zukunftssicherheit, richten Sie in Ihrem Gebäude eine skalierbare Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ein. Einfache Integration und Verwaltung von Ladegeräten innerhalb der Gebäudegrenzen, Vermeidung von teuren Netzaufrüstungen. Den Energieverbrauch jederzeit mit statischem und dynamischem Lastausgleich unter Kontrolle halten. Anschluss von bis zu 50 EV-Ladestationen mit Phasenausgleichs- und Priorisierungsoption. Im Einklang mit Eatons holistischem Ansatz für nachhaltige Energielösungen ist die Green Motion Building kompatibel mit der Eaton Building Energy Management Software und bietet eine Plattform zur Überwachung und Optimierung der Nutzung aller Energieanlagen, darunter auch PV-Anlagen und Eaton Energy Storage Systeme.

Ein sicheres und zuverlässiges System, das einfach zu installieren ist

Bei der Entwicklung von Green Motion Building wurde besonderer Wert auf die Sicherheit gelegt, so z. B. durch den integrierten Erdungsschutz, die Kompatibilität mit einphasigen IT-Netzinstallationen und die Notabschaltung für EV-Ready-Installationen. Einfach zu installieren und zu konfigurieren mit mehreren Netzwerkoptionen und -konfigurationen. Das Ladegerät bietet Interoperabilität über OCPP und Modbus TCP/IP mit Drittanbietern. Für eine einfache und nahtlose Benutzererfahrung können Nutzer von Elektrofahrzeugen ihre Fahrzeuge einfach anschließen und aufladen.

Deckenmontage-Set für AC-Ladestationen

Maximieren Sie Ihre Parkfläche mit unserem Deckenmontagesatz für Green Motion Home und Green Motion Building Ladestationen! Unser Set bietet eine bequeme Lösung für die Installation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge in jedem Raum.

Verlängern Sie Ihre Garantie

Damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, bieten wir zusätzlich zu unserer Werksgarantie eine ein- oder dreijährige Garantieverlängerung an. Das Angebot umfasst Standard-Ersatzteile und professionelle Unterstützung durch unseren Support.

Video

Green Motion Building, eine Multi-User-Ladestation für Wohn- und Zweckbauten Ideal geeignet für den Einsatz in Büros, im Einzelhandel, im Gastgewerbe bzw. in Sport- und Unterhaltungseinrichtungen.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Kontakt

Telefon - Zentrale:

+49 (0) 228 602 - 5600