Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 5PX Gen2 UPS

Den nye Eaton 5PX Gen2 UPS giver virksomhedsnetværk og Edge IT-udstyr den bedste beskyttelse af line-interaktiv strømforsyning i sin klasse, hvilket maksimerer it-plads og servicekontinuitet. Eaton 5PX Gen 2 tilbyder effektive værktøjer til fjernovervågning, integration med it-arkitekturen og fjernvedligeholdelse af store installerede UPS-anlæg.

TOPOLOGI
Line-interaktiv
NOMINEL EFFEKT
1000 VA – 3000 VA
FORMFAKTOR
Rack/Tower

Brugervenlig

Det innovative grafiske LCD-display gør konfigurationen af 5PX Gen2 nem og intuitiv. UPS-enheden tilbyder en nem opstarts-konfigurationsguide for at forenkle opsætningsprocessen. Fjernstyring og firmwareopgraderinger er tilgængelige med det valgfrie Eaton Gigabit-netværkskort til styring. Avanceret batteristyring og udskifteligt batteri, som udskiftes ved hot-swap, gør det nemt at vedligeholde og giver øget fleksibilitet.

Effektivitet

5PX Gen2 leverer 11% mere strøm til tilsluttede servere end andre UPS-enheder takket være dens ensartede effektfaktor. Den er Energy Star 2.0-certificeret for maksimal effektivitet i hele driftsområdet. Energien måles for hver enkelt udgangsgruppe, og er synlig direkte på displayet og via Eatons Intelligent Power Manager.

Sikker og modstandsdygtig

Prioriter tilsluttede enheder for at sikre maksimal oppetid for vigtige tjenester. Du kan nemt administrere strømskift og katastrofeberedskab med kontrol af belastningssegmenter. Avancerede virtualiseringsfunktioner gør Eaton 5PX Gen2 perfekt til virksomheds- og Edge-IT-applikationer. Netpack-modellerne beskytter dit indhold yderligere med dobbelt certificeringer for cybersikkerhed (UL 2900-1 & IEC 62443-4-2) og tilbyder tilslutning til Eatons Cybersikker overvågnings-cloud.