Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*
DIN-skinne komponenter & maksimalafbrydere

Digital NZM maksimalafbryder

Den nye digitale NZM-serie passer perfekt ind i moderne systemer til energidistribuering. Afbryderne kan bruges universelt - fra små fordelingstavler til maskinstyring og kombinationer af motorstartertere, til de til helt store systemer til energidistribuering. På grund af dens tilslutningsmuligheder og forbedrede funktioner er den klar til industri 4.0-applikationer. 

100% kompatibel
med tidligere rækkevidde
Energimåling - Klasse 1
i henhold til IEC 61557-12
Indikator for levetid
muliggør forebyggende vedligeholdelse

Kerneegenskaber

  • 100% kompatibel med eksisterende systemer - samme fodaftryk, og ydeevne er den samme, hvis ikke bedre
  • IoT kompatibel med integreret kommunikationskapacitet og energimåling i klasse 1
  • Integreret styring af livscyklus giver forudsigelig vedligeholdelsesinformation
  • Hæver barren for sikkerhed med hjælp fra Arc Flash Reduction Maintenance System™ og ZSI Zone-Selective-Interlocking
  • Forbedret ydeevne med forbedret selektivitet og nye varianter med ekstra koblingskapacitet (70 kA)
  • Forbedret håndtering ved hjælp af push-in terminaler m.m.

Eatons nye generation af NZM-afbryderen giver flere tilslutningsmuligheder og reducerede installationsomkostninger kombineret med integreret sikkerhedsteknologi.

    

Designet til anvendelse i maskiner

Skab et sikkert arbejdsmiljø med en NZM-afbryder! Et bredt udvalg af tilbehør giver høj fleksibilitet og mange muligheder for at imødekomme kunders behov, f.eks. i forhold til monteringssted og terminalforbindelse. Takket være IEC- og UL/CSA-godkendelser kan enheden bruges globalt. Med den nye integrerede energimåling er det muligt at gennemføre energistyring i henhold til ISO 50001.

Kompakt løsning til energimåling indenfor energidistribution

Pladsbesparende installation takket være den integrerede energimåling og kommunikationsmodul gør eksterne måle- og kommunikationsløsninger overflødige. Takket være det intelligente design er konstruktionsverifikationen i henhold til IEC 61439 stadig gyldig. Funktionen ‘Zone Selective Interlocking’ (ZSI) sikrer selektivitet i det tidsforsinkede område af udløsningskarakteristikken til 100%.

Motorkontrolcenter (MCC) og en NZM-afbryder komplimenterer hinanden

Som en del af en motorstarterkombination muliggør den digitale NZM ikke kun en sikker og pålidelig start af den tilsluttede motor, men leverer også en lang række anvendelsesdata. Ud over status- og energidata giver den også oplysninger til forebyggende vedligeholdelse af afbryderen. Arc Flash Reduction Maintenance System™ giver yderligere beskyttelse af systemer og personale i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.

Ideel til solcelleanlæg

Med afbrydere på op til 1600 A er det hurtigt og enkelt at implementere anvendelser som hovedafbrydere, nødafbrydere og koblingsafbrydere. Dette gør de nye Eaton NZM-afbrydere velegnede til brug indenfor forskellige områder såsom vedvarende energi til f.eks. solceller, med op til 1500 VDC.

Proaktiv vedligeholdelse til kritisk infrastruktur

Undgå en strømafbrydelse grundet en udtjent afbryder. Den digitale NZM-enhed informerer, når der er behov for vedligeholdelse eller udskiftning. Dermed hjælper enheden med at opretholde en optimal oppetid for det system den er installeret i.

Velegnet til industrier med høj energitæthed

Eaton undersøgte nøje, hvad kunderne virkelig ønsker, og designede produktet med udgangspunkt i tilbagemeldelserne fra undersøgelserne. De nye digitale NZM-afbrydere er designet til højspændings-applikationer med høj koblingskapacitet ved 690 VAC, f.eks. indenfor vindindustri og datacentre.

    

Introduktion af vores nye digitale afbryder

Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close

Software & Firmware

xSpider

Softwaren xSpider er et grafisk designsystem til dimensionering af lavspændingsnetværk med Eatons kredsløbsbeskyttelsesudstyr.

xEnergy Configurator

For at gøre planlægning og design af et xEnergy-system så nemt som muligt, kan du benytte vores gratis (og gennemprøvede) xEnergy Configurator som planlægningsværktøj.