Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*
DIN-skinne komponenter & maksimalafbrydere

xEffect FRCmM Type AC og A fejlstrømsafbryder

Eatons FRCmM-sortimentet af spændingsuafhængige fejlstrømafbrydere (RCCB) er din omfattende løsning til beskyttelse.

FRCmM tilbyder mere fleksibilitet i anvendelser grundet omfattende certificering og klassificeringer. Enestående beskyttelse sikres med xEffect-sortimentet af RCCB’er, og yderligere funktionalitet som f.eks. udkoblingsindikation er allerede indbygget

Højeste sikkerhed
Spændingsuafhængig enhed
Tilgængelighed
Tilgængelige som korttidsforsinkede og selektive typer
Brugsklar
Omfattende sortiment og klassificeringer

Kerneegenskaber

  • Spændingsuafhængig RCCB for fejlbeskyttelse, yderligere beskyttelse samt brandbeskyttelse
  • Klassificeringer fra 16 A til 100 A
  • 1+N og 3+N polkonfiguration
  • Indikator for fejlstrømsudkobling gør det muligt at bestemme årsagen til udkobling
  • Egnet til at blive integreret i rullende jernbanebrug på grund af yderligere certificering

Pålidelig beskyttelse af maskiner

Disse produkter hjælper med at opretholde et optimalt system og giver yderligere beskyttelse mod resterende jordlækstrømme til en lang række applikationer. De fås med forskellige udkoblingsegenskaber for at imødekomme en række forskellige el-systemer og komponenter. Enhederne har et bredt udvalg af nominelle strømme og omfattende valgfrit tilbehør.

Følsomhed Type A

I stand til at registrere pulserende jævnstrømme og påvirkes ikke negativt af en DC-overlejring på op til 6mA.
Disse enheder er også tilgængelige som:
  • G/A korttidsforsinkede enheder, der er pulsstrømssikre op til 3kA. Disse enheder muliggør en pålidelig og sikker installation med øget systemtilgængelighed
  • S/A selektive RCCB’er med forbedrede pulsstrømsegenskaber op til 5kA. Disse enheder er selektive (der gælder betingelser) for andre RCD’er og muliggør specialanvendelser og hovedinstallationer.

Maksimal elsikkerhed i jernbaneapplikationer

xEffect-seriens beskyttelse til koblingsudstyr sikrer også de højeste sikkerhedsstandarder i jernbaneapplikationer. Takket være overholdelse af specifikke standarder som IEC 61373 (Rolling stock equipment – Shock and vibration) og EN 45545-2 (brandbeskyttelse af jernbanekøretøjer) giver enhederne maksimal elsikkerhed og ydeevne i applikationer til rullende materiel. Ud over almindeligt koblingsudstyr tilbyder vi også et bredt udvalg af automatsikringer (MCB) og fejlstrømsafbrydere (RCD) til tilslutning af ringkabelsko i jernbaneapplikationer.

Bliv chef for din elinstallation!

Eaton tilbyder det komplette udvalg af beskyttelsesenheder for at give dig mulighed for at designe og fuldføre installationen på præcis den måde, du ønsker det. Fejlstrømsafbrydere er rygraden i elsikkerhed og skal altid være i overensstemmelse med de højeste standarder. Eaton er det rigtige valg, når det kommer til pålidelige og fremragende beskyttelsesenheder
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close