Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*
Transientbeskyttelse

SPBT12 xPole transientbeskyttelse

SPBT12-enheden yder beskyttelse mod transiente overspændinger forårsaget af direkte lysstrømme til lynbeskyttelse af klasse III og IV i henhold til IEC 62305.

Når der installeres et eksternt system til lynbeskyttelse, er der normalt også behov for et internt lynbeskyttelsessystem, hvor kombinationen type 1/2 giver den bedste løsning. 

Beskyttelse mod lynnedslag
III og IV
SPD testklasse
T1 og T2
TILSLUTNINGSKLAR
kombineret SPD

Kerneegenskaber

  • SPD type T1, T2 i henhold til standard EN 61643-11
  • Lynbeskyttelse af klasse III og IV i henhold til IEC 62305
  • Maksimal kontinuerlig driftsspænding (UC): 280 VAC
  • Fås med allerede installeret sløjfeskinne for nem og hurtig montering på RCD’er

 

Beskyttelse mod forbigående overspænding

Enheder til beskyttelse mod transienter af type 1/2 anvendes ofte, når kunder har fået installeret et lynbeskyttelsessystem. Når der installeres et eksternt system til lynbeskyttelse, er der normalt også behov for et internt system.

En kombination af T1- og T2-enheder er velegnet til en bred vifte af transientbeskyttelse, og er i dette tilfælde den bedste løsning.

Velegnet til en bred vifte af transientbeskyttelse

Eatons SPBT12 er en kombineret enhed med type 1- og type 2 transientbeskyttelse. Det er den mest almindeligt installerede enhed, der er beregnet til alle elektriske lavspændingsinstallationer. Ved at installere SPBT12 i alle sine eltavler, kan man forhindre at transienter spreder sig, og man kan derved beskytte forskellige belastninger.

Reducerer transienter

Installation af transientbeskyttelse sikrer spændingsbegrænsning i overensstemmelse med isoleringskoordineringen. Dette mindsker risikoen for gnister og mulige brande.

Transientbeskyttelse skal installeres for at reducere overspændinger. Dette gælder for el-systemer i alle typer af bygninger - fra boliger til offentlige anlæg og telekommunikationsanlæg.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close