Download dokument () af 20
Ladeløsninger

Green Motion Building

Eaton Green Motion Building er en AC-elbilslader, der er specielt designet til indendørs og udendørs brug i offentlig og privat parkering i boligekompleks, detail- og erhvervsbygninger. Denne elbilslader giver flere fordele samt sikker opladning baseret på en gennemprøvet ladeteknologi til elbiler. Bekvem opladning, som er egnet til alle former for private elektriske køretøjer
EFFEKTOMRÅDE
3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW og 22 kW
TOPOLOGI
Type 2-kabel
MONTERINGSMULIGHED
Væg- eller gulvmontering
ADGANGSKONTROL
RFID og mobilapplikationer

Lader til elbiler, der kan tilpasses

Green Motion Building blev skabt til både uden- og indendørs brug til bygninger, lejligheder eller offentlige områder og passer til de fleste typer elbiler. RFID-brugerautorisationen er ideel til delte parkeringsområder og samtidig passende til små områder, da den tillader både væg- og gulvmontering.

Giv din bygnings værdi et løft og få en større indtægt

Reducer monteringsomkostningerne ved at undgå dyre netopdateringer og styre energiforbruget til enhver tid. Green Motion Building tillader fakturering via sin godkendte metode til energimåling (MID) og integration med Eatons Charging Network Manager eller anden OCPP-baseret tredjepartssoftware til operatører af ladestandere eller andre faktureringsplatforme.

Fremtidssikret opladning af elbiler

Gør din bygning klar til fremtiden via skalerbar infrastruktur til opladning af elbiler. Integrer og administrer nemt ladere i bygninger med begrænsninger, så du undgår dyre opgraderinger af elinstallationen. Kontrollér energiforbruget til enhver tid med statisk og dynamisk afbalancering af systembelastningen. Forbind op til 50 elbilladere med mulighed for afbalancering af fase og prioritering af lader. I tråd med Eatons holistiske tilgang til bæredygtige energiløsninger er Green Motion Building kompatibel med Eaton Building Energy Management Software (BEMS), som er en overvågningsplatform til at optimere brugen af alle energiaktiver, herunder montering af PV-systemer og Eaton Energy Storage-systemer.

Sikkert og pålideligt system med nem installation

Green Motion Building er designet med sikkerhed for øje, med indbygget jordfejlsovervågning, kompatibilitet med 1-faset IT-systemer og nødnedlukning af EV Ready installationerne. Nem at montere og konfigurere med flere netværksmuligheder og -konfigurationer. Laderen giver interoperabilitet til tredjepartsoperatører via OCPP og Modbus TCP/IP. Tillader en nem og problemfri brugeroplevelse: Elbilsbrugeren kan ganske enkelt tilslutte sin bil og oplade.

Nøjagtighed garanteret af Eichrecht-certificeringen

Green Motion Building lader leveres med Eichrecht-certificering. Certificeringen garanterer, at vores AC-lader overholder den strenge kalibreringslovgivning og garanterer nøjagtige og gennemsigtige transaktioner med forbedret brugeroplevelse.

Forlæng din garanti

For at sikre total ro i sindet tilbyder vi et eller tre års garantiforlængelse oven i vores garanterede fabriksgaranti. Vores løsning omfatter standardudskiftninger og professionel support.

Video

Vi introducerer Green Motion Building, en AC-lader med mulighed for multi-bruger indstillinger, som er ideel til delte parkeringsområder, og lette kommercielle applikationer. Perfekt til kontorer, detailhandel, hoteller, sports- og underholdningssteder.

Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close