Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

DILM/DILH-kontaktorer

DILM- og DILH-kontaktorer fra Eaton Moeller-serien er specifikt designet til meget høje effektområder fra 185 A til 2.600 A. Med deres elektronisk styrede drev, kompakte størrelse og lange levetid er kontaktorerne en pålidelig komponent i alle maskiner og systemer.

Egnet til globalt brug:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Temperaturområde:
-40 °C til +70 °C
Effektiv:
op til 1,2 millioner elektriske koblingshandlinger

Kerneegenskaber

  • Brugskategori AC 1 og AC 3
  • Egnet til op til 1.000 V
  • Bredt udvalg af spolespænding for AC/DC
  • Lav holdestrøm
  • Kompakt størrelse
  • Hjælpekontakter: to NO, to NC

DILH600- og DILH800-kontaktorer – optimeret til anvendelsesspecifik brug

Vores DILH600- og DILH800-kontaktorer skiller sig ud med deres høje tekniske ydeevne i specifikke applikationer. Disse omfatter: frakobling af lokale net, betjening af konverterkontrollerede drev, forbindelse af induktiv og kapacitiv strøm uden at afkoble dem og galvanisk isolering af systemdele, hvis der bruges invertere/konvertere. Kontaktorerne er designet til nominel strøm på op til 1.050 A (AC-1) og er derfor ideelle til brug i applikationer med vedvarende energi eller strømforsyninger, der ikke må afbrydes.

Kontaktorer fra 185 A til 225 A

Kontaktorerne fra 185 A til 225 A skiller sig ud med deres kompakte størrelse og reducerede holdestrøm. Områdespolerne er som standard altid udstyret med en indbygget TVS-kreds og fire hjælpekontakter: to NO og to NC.

Kontaktorer fra 250 A til 2.600 A – standardversionen

Kontaktorernes holdestrøm er processtyret, hvilket medfører betydeligt mindre opvarmning inde i koblingsskabet. Derudover bidrager denne optimering af kontaktkræfterne til en længere levetid for kontaktsættene. TVS-kredsen er allerede indbygget, da der er to NO-kontakter, de to NC-kontakter og hjælpekontakterne.

Kontaktorer fra 250 A til 2.600 A – komfortversionen

Takket være dens lavere indkoblingsstrøm faciliterer komfortversionen af kontaktorerne implementering af mindre kontroltransformere. AC/DC-spolen til stort område kommer med et stort spændingsområde, og kontaktorerne kan også styres direkte fra en PLC.

DILM 580 A – 1400 A-kontaktorer

Vakuumteknologien muliggør implementering af et kompakt design, eftersom den forhindrer dannelse af lysbuer og dermed frigivelse af koblingsgasser. Dermed muliggøres en tættere opstilling af koblingsudstyr, og afstandene til de konduktive strukturer kan være mindre, end de ellers kunne være.

DILM 1600- & DILH 2000-2600-dobbeltkontaktorer

Dobbeltkontaktorerne leveres forhåndsmonteret på en monteringsplade. For hver fase fordeles strømmen via to parallelle vakuumrør. Kontaktorerne er sikkert forbundet af to koblede og overvågede drev. Disse er elektronisk styret på synkroniseret vis.

Eaton Moeller-serien - en 100-årig arv

Med over 100 års erfaring med at starte, kontrollere og beskytte motorer tilbyder Eaton Moeller-serien dig en produktportefølje, der har bevist sit værd, og som vil hjælpe dig med at bruge energi mere pålideligt, effektivt, sikkert og bæredygtigt.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close