Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*
Motorværn​

PKZ-afbryder til motorbeskyttelse

Eatons Moeller PKZ-afbrydere til motorbeskyttelse uden sikring i serien PKZ kombinerer kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse i en enkelt enhed. Der findes to versioner, som dækker fra 0,1 A til 63 A. Og dette med kun 18 forskellige typer, hvilket sparer lagerplads og forenkler projektplanlægningen. Afbryderne til motorbeskyttelse er fuldt kompatible med Eatons gennemprøvede DIL-kontaktorserie, og de er derfor ideelle til brug i motorstarter-kombinationer. Alt tilbehør, herunder de integrerede hjælpekontakter, udløbsindikatorer, spændingsudløsere og drejehåndtag til dørkobling, kan bruges til både PKZM0 og PKZM4.

Godkendelse:
UL/CSA, CCC, ATEX
Kombi-enhed med skrue/push-in:
til anvendelse med 3-faset sløjfeskinne
Værktøjsfri fortrådning:
Push-in klemmer

Kerneegenskaber

  • Håndbetjent afbryder til motorbeskyttelse i overensstemmelse med IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Part 102
  • Rotary-håndtag med kontaktindikator til ON & OFF
  • Hvis den anvendes sammen med det relevante tilbehør, kan afbryderen omdannes til en hovedafbryder eller nødstopafbryder i henhold til EN 60204 og/eller VDE 0113
  • Isolerende egenskaber i henhold til IEC/EN 60947-3
  • UL/CSA-godkendelser (herunder type E og F) til det nordamerikanske marked
  • Alle indstillingsområder er kortslutningssikre op til 50 kA (400 V)
  • Særlige IP40-, IP55- og IP65-kapslinger giver et højt beskyttelsesniveau mod direkte kontakt samt indtrængen af vand og partikler; der fås både overflademonterede og forsænket monterede kabinetter.
  • Hvis de anvendes i forbindelse med på- og indbygningskabinetter, er det også muligt at anvende hovedafbryder og nødstopafbryder

Tilslutninger med et enkelt "klik" - PKZ-afbryder til motorbeskyttelse med push-in teknologi

Push-in klemmerne muliggør sikker og nem fortrådning på kontrolpanelet med et enkelt klik - uden brug af værktøj. Det gør ikke kun fortrådning hurtigere med op til 50%, men er også meget mere sikkert takket være de stød- og vibrationsresistente klemmer. PKZ-motorstarterne med push-in klemmer udmærker sig ved deres højere strømstyrke på op til 32 A og med muligheden for at kombinere med med skrue eller push-in klemmer til brug med 3-fasede sløjfeskinner.

Hvordan kan man forbedre fortrådning i en styretavle?

Besøg side

Sådan gør du fortrådning mere effektiv fra start til slut

Download White Paper

Win/win med push-in: Hurtig, let og effektivt! Tricket med "klikket".

Push-in teknologien gør det hurtigere og mere sikkert at fortråde koblingsudstyr. Med et modulopbygget system, og et bredt udvalg af tilbehør, finder du desuden altid den rigtige løsning til dine behov. Komponenterne er små og kompakte, så du kan bruge dem i eksisterende eltavler og til fortrådning af nye løsninger. Der findes endda også en kombineret skrue/push–in løsning til brug i 3-faset sløjfeskinne. Push-in gør med andre ord fortrådningen mærkbart lettere, så arbejdet går endnu hurtigere!

Bevist og pålideligt: PKZM0

PKZM0-afbryderen til motorbeskyttelse kan afbryde motorer fra 0,16 A til 32 A med en kortslutningsstyrke på 150 kA op til 12 A og på 50 kA op til 32 A.

Enkel og alsidig: PKZM4

PKZM4 dækker et strømområde fra 16 A til 63 A og har en koblingskapacitet på 50 kA. Det giver ikke kun mulighed for sikker og forenklet projektplanlægning, men eliminerer også behovet for en strømbegrænsning.

Ideel til tryk- og slagbetjening (tryk eller slag)

PKZM01-afbryderen til motorbeskyttelse for motorer på op til 25 A er ideel til små maskiner og andre applikationer, hvor tryk- eller slagbetjening er den foretrukne betjeningsmetode. Desuden fås også specielle IP65- og IP40-kapslinger med nødstopknapper. Med andre ord, er motorværn med nødstop muligt.

PKZ som en del af xStart-systemet

Mange applikationer kræver en hjælpekontakt med forskellige kontaktkonfigurationer til låsning og signalering. Ved at bruge en motorstarter bliver det imidlertid muligt at gennemføre et mere direkte, sikkert og effektivt styringsdesign.

Alle oplysninger lige ved hånden takket være SmartWire-DT

Kombinationerne af PKZ-motorstarterne kan integreres i ethvert automationsmiljø via SmartWire-DT. Ved at forbedre datatransparensen øger SmartWire-DT effektiviteten og pålideligheden af drev i nærheden af afbryderen til motorbeskyttelse.

Energieffektivitet er yderst aktuelt

Med Eaton overholder dine systemer automatisk ErP-direktivet på en enkel, hurtig og økonomisk måde, samtidig med at dine energiomkostninger reduceres betydeligt.

Ekspertise, som vi gerne deler - Eaton Moeller-serien

Eaton har fremstillet PKZ-afbryderen til motorbeskyttelse siden 1932. Siden da har vores idéer og innovationer ydet et vigtigt bidrag til fremskridt inden for motorbeskyttelse. I den forbindelse står navnet PKZ ikke kun for kvalitet, men er også blevet et synonym for afbrydere til motorbeskyttelse blandt eksperter.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close