Download dokument () af 20
We make what matters work*

T-Knastomskifter og P-Afbryder

Eatons højtydende, robuste og kompakte T-knastomskifter og P-afbryder anvendes i industrien, handel og bygningstekniske applikationer. De ti grundlæggende afbrydertyper (TM, T0, T3, T5,T5B, T6, T8, P1, P3 og P5) fås til fire forskellige monteringsmuligheder (overflademontering, indbygning, bagmontering og montering med din-skinne afdækning). De kan vælges og konfigureres i et væld af kontaktsekvenser. 

MILJØBESKYTTELSE
IP65
NOMINEL SPÆNDING
690 V AC.
Nominel strømstyrke
Op til 315 Ampere

Eatons P-afbryder og T-knastomskifter anvendes i MOEM-applikationer

Tilpassede konfigurationer

T-knastomskifter og P-afbryder kan tilpasses til enhver applikation.

Tilgængeligt tilbehør

Eatons T-knastomskifter og P-afbryder fås med aksler i forskellige længder, flere farver håndtag og masser af tilbehør.

EMC-skærm

Eatons lukkede T0-, P1- og P3-afbrydere fås med en færdigmonteret EMC-skærm (ElectroMagnetic Compatiblity) af stål.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close