Download dokument () af 20
We make what matters work*

Reducer risikoen for en lysbue i din virksomhed

For energikritiske erhvervs- og industribygninger som for eksempel forarbejdningsanlæg, kontorer, hospitaler og fabrikker er en konstant forsyning af elektrisk strøm afgørende.

Levering af pålidelig strøm i disse bygninger er afhængig af fordelingsstrømstavler til lavspænding, der er helt centralt i elinstallationen. Belastningen på disse strømtavler, især efterhånden som drift og infrastruktur udvider sig med tiden, gør dem sårbare over for lysbuer.

På trods af disse håndgribelige farer er det nemt at overse elektriske strømtavler i en sikkerhedsanalyse af en erhvervsbygnings infrastruktur. Udstyret er normalt gemt af vejen, og den gennemgående opfattelse er, at koblingsudstyret er fuldstændig sikkert, så længe det overholder kravene i IEC 61439-standarden (Den Internationale Elektrotekniske Kommission).

Undersøgelser fra uafhængige eksperter tyder på, at alene overholdelse af standarden muligvis ikke er tilstrækkelig til at maksimere beskyttelse. Et højere sikkerhedsniveau kan opnås med implementering af nye teknologier. Det er derfor muligt yderligere at reducere risikoen for en katastrofal lysbue og dens dyre og potentielt dødbringende eftervirkninger.

Design tools for low voltage electrical installations according to IEC standards

Designers of low voltage power distribution solutions must consider many aspects when planning the correct electrical installation and selecting the correct devices. Eaton offers electrical consultants, electricians and power system engineers a variety of tools to help design the correct solution according to IEC standards.

Superior safety for maintenance personnel

Arc flash risk is greatest during maintenance operations. Eaton's new NZM digital circuit breakers can be equipped with Eaton's Arcflash Reduction Maintenance System (ARMS). ARMS' near-instantaneous reaction time greatly reduces arc flash energy and risk to personnel.

Video om beskyttelse mod lysbuer

Lysbuer kan forekomme i elektriske fordelingssystemer, uanset indledende beskyttelsesforanstaltninger. Se, hvordan en lysbue kan forårsage potentielt katastrofale skader på dine medarbejdere og din virksomhed.

Eaton tilbyder et omfattende udvalg af løsninger som hjælp til virksomheder med at reducere risikoen for dyre driftsafbrydelser, f.eks. Diagnose og Arcon.

Bernhard Gegenbauer, Director Marketing and Products - Power Distribution Division - Eaton

Video, der skitserer de sikkerhedsmæssige overvejelser ved installation af lavspændingskoblingsudstyr

 

I denne video beskriver Alfred Mörx behovet for at overveje sikkerhedssystemer i elektriske lavspændingsinstallationer, og hvordan de kan påvirke oppetid og medarbejdersikkerhed.

Kundesucceshistorie

Airbus opgraderer lavspændingskoblingsudstyr ved hjælp af Eatons support og ekspertise.