Holde patienter og leverandører forbundet

Uanset typen af sundhedsfacilitet vil en robust og vedvarende energiinfrastruktur hjælpe dig med at give den forventede standard i patientplejen. Med øget regulering og stigende sundhedsudgifter vil fordelene ved effektiv power management betyde, at du kan fokusere på det, der betyder noget.

Energi til at levere uovertruffen patientpleje

På tværs af sundhedssektoren hjælper vi organisationer, herunder ambulante plejecentre, hospitaler, integrerede administrerede plejekonsortier og plejehjem, med at maksimere energibesparende muligheder, så de kan fokusere på investering i klinisk pleje. Vi kan hjælpe dig med at forbedre leveringsmodeller, effektivt overgå til elektroniske patientjournaler og fortsætte med at opbygge dit personale via et holistisk overblik over dit energistyringssystem.

Afstemning af regulering, omkostninger og teknologiske fremskridt

Som udbyder af behandling af indlagte og ambulant patienter eller langvarig behandling skal dit fokus være på at levere patientvenlig sundhedspleje i topkvalitet. Vi hjælper dig med at opbygge og eftermontere faciliteter med en robust og vedvarende energiinfrastruktur. Infrastruktur designet til at modstå og formindske forstyrrende hændelser og sikre tilgængeligheden af følsomt medicinsk udstyr, for eksempel diagnostiske maskiner, laboratorieudstyr og medicinkøleskabe, reducere sygehuserhvervede infektioner og samtidig opretholde et behageligt og sikkert miljø for alle. Alt sammen mens der leveres en pålidelig elektrisk nødstrømforsyning, der overholder kravene til sikkerhedsmæssige bestemmelser. 

Opbygning af tillid under konstruktion

Da North Estonia Medical Centre byggede en ny hospitalsblok, havde de brug for et meget pålideligt, sikkert og økonomisk elfordelingssystem. Vi leverede udstyret til power managment, der hjalp dem med at overholde regler og nå deres mål om pålidelig strømforsyning.