Teknologi til at beskytte det vigtigste

Håndtering af elektriske brande – en skjult trussel

Lysbuefejl, der sker skjult inden i installationer, kan potentielt set antænde brand og forårsage stor skade. Statistik viser, at 20-30 % af brande er resultatet af fejl i elektriske systemer.

Eatons unikke teknologi giver mere effektiv beskyttelse mod elektriske brande for at beskytte personer, ejendom og aktiver. Vælg den bedste grad af beskyttelse til dit næste projekt.

Vidste du, at i Europa er 20-30 % af brande forårsaget af elektriske fejl?

European Fire Safety Alliance, 2017

Teknologi, der omdefinerer sikkerhed

Har din bil airbags, sikkerhedsseler og ABS? Selvfølgelig, da disse nu er obligatoriske krav. Men for ikke så længe siden blev disse vigtige sikkerhedsfunktioner anset som valgfrit udstyr.

Hvorfor ikke tage samme tilgang til din nyeste elektriske installation i boligen? En ny produktkategori – enheden til detektion af lysbuefejl (AFDD) – vil hjælpe dig med at bringe sikkerheden af boliginstallationer op på næste niveau. Den nye AFDD+ fra Eaton registrerer lysbuefejl , som almindelige fejlstrømsafbrydere og automatsikring (MCB) ikke kan detektere, hvilket reducerer risikoen for brand i elektriske installationer.

  • Lysbuefejl bør ikke ignoreres

Enhed til detektion af lysbuefejl med RCBO-funktion (AFDD+)

Elektrisk brand i beboelsesejendomme har mange årsager, men med løsninger fra Eaton kan du reducere risikoen betydeligt. Desuden vil du ved at vælge en AFDD+ også forbedre din forretnings omdømme, nu da installation af AFDD'er i stadig større grad bliver standarden i hele Europa.

Alt-i-én-enhed

Med alle beskyttelsesfunktionerne kombineret i én enhed kan du opnå forbedret beskyttelse og mere ro i sindet og vise, at du sætter pris på det, der betyder mest.

Sådan opbygger du større sikkerhed i din næste installation

Vælg den mest effektive sikkerhedsløsning for at beskytte mennesker, værdifulde genstande og ejendom med Eatons omfattende udvalg af komponenter til sikker strømfordeling.

Som vist er elektriske fejl i stand til at forårsage brand og omfattende skader. Standarder er dog forskellige i hele Europa og har udviklet sig med tiden, så selv en installation, der overholder kravene, i et nyt boligbyggeri er muligvis ikke så sikker, som beboerne forventer. Og i eksisterende boligbyggeri opfylder elektriske systemer muligvis kun de bestemmelser, der fandt anvendelse på installationstidspunktet – og giver dermed ikke fuld beskyttelse. 

Ved at vælge Eatons sortiment af beskyttelsesanordninger til strømdistribution i boligbyggeri kan du bidrage til at beskytte personer, aktiver og ejendom – såvel som dit omdømme.

table-afdd-chart-image-da-dk.jpg

Produktoplysninger

Har du set vores webinarer om elsikkerhed?

Mød vores eksperter på området, og bliv klogere på Eatons gnistdetektor og løsninger. Du kan se eller gense vores webinarer om emnet i vores webinararkiv.