Download dokument () af 20
We make what matters work*

RCD type B - Fejlstrømsafbrydere

Type B-enheder er specifikt designet til applikationer med trefasede frekvensomformere, billadere eller PV-installationer

Type B fejlstrømsafbrydere giver all-round sikkerhed

Når man anvender en trefaset frekvensomformer er det nødvendigt at anvende type B RCDer, som er designet og testet til dette formål. Dette sikrer en tidsmæssig korrekt udløsning og et højt sikkerhedsniveau.
I installationer i privatboliger eller i midlertidige fordelingstavler på byggepladser, hvor (trefasede) frekvensomformere, solcellesystemer, opladere til elbiler og andet udstyr med halvledende strømelementer er anvendt, kan der opstå direkte fejlstrøm (DC). Under disse omstændigheder er der en stor sandsynlighed for at der kan opstå fejlstrøm, som muligvis ikke passerer gennem nul, hvilket kan forårsage en overspænding på en RCD. Ekstra DC-strøm påvirker en traditionel RCD, og kan enten forsinke eller forhindre en udløsning fuldstændig. Dette skaber en enorm sikkerhedsrisiko for liv, udstyr og køretøjer, og det skal derfor adresseres.

Typiske anvendelser af RCD type B/Bfq/B+-enheder

Opladning af elbiler

Strømledende elektronik kan producere DC-fejl og lækagestrøm under opladning af elbiler. Fejl og lækagestrøm som skyldes linjefiltrene på en oplader på ladestationen eller elbilen. I forhold til standarderne vil de fleste ladestationer kræve en RCD som kan registrere DC-fejlstrømme.

Solcelle-installationer

Strømomformere i solcelle-installationer og batterier til energilagring kan generere DC-fejlstrømme som en standard beskyttelsesenhed muligvis ikke registrerer. I sådanne applikationer kan den overordnede sensitive strømbeskyttelse kun opnås ved brug af type B RCCBer, for at garantere en holdbar og sikker elinstallation for de kommende årtier.

Varmepumper/HVAC-systemer

Varmepumper/HVAC-systemer og lignende applikationer anvender ofte kraftfulde og frekvensstyrede trefasede elmotorer. I dette tilfælde kan der opstå DC- eller højfrekvensfejlstrømme. Type B RCDer kan rettidigt registrere og udløse, for at beskytte personer og udstyr.

Hvilke fordele giver en RCD type B fejlstrømsafbryder?

  • Avanceret tilgængelighed. Type B RCDer er mere pålidelige i forhold til uønsket udløsning end type F RCDer, da de er mere overfølsomme over for højere frekvenser, og de blokeres ikke af DC-fejlstrømme, hvilket sikrer et stabilt udløsningsniveau under vanskelige forhold.
  • Enestående beskyttelse. Type B RCDer passer til alle former for reststrøm, med ekstra tilpassede udløsningsegenskaber i forhold til de pågældende krav for brandbeskyttelse.
  • Jævn håndtering af DC-strøm. Trefasede vekselrettere, PV-vekselrettere eller billadestationer kan generere DC-fejlstrømme, hvilket kan ændre udløsningsegenskaberne. Type B RCDer registrerer disse fejlstrømme og bliver ikke påvirket af disse.
  • Bedste frekvensimmunitet. Type Bfq og B+ RCDer har øget følsomhed over for højere frekvenser på op til 20 kHz (B+) og 50 kHz (Bfq).

Hvornår skal man vælge RCD type B, Bfq eller B+?

eaton-residential-rcd-type-b-standards-en-us.jpg

Hvorfor Eaton?

Siden den banebrydende udvikling af tidsforsinket udløsning, og en sikring af det første patent for en AC/DC-relæ (RCCB) i 1957, er Eaton blevet verdens førende producent af digitale beskyttelsesenheder. Eaton er også den første der tilbyder RCDer med digitale funktioner, som leverer højere funktionalitets- og tilgængelighedsniveauer.

Udvalget af Type B RCD komponenter er udviklet og fremstillet af Eaton i Europa, og er tilpasset lokale krav og bestemmelser.

eaton-xpole-rccb-type-b-en-us.jpg

Eaton type B RCCBer

  • Nominel strøm: 25 - 125 A
  • Udløsningsadfærd: korttidsforsinkelse, selektiv
  • Nominel udløsningsstrøm: 30 mA, 300 mA, 500 mA
  • Konfiguration: 2-polet, 4-polet
  • Følsomhed: B, B+, Bfq

Eaton digitale RCCBer type B

Ved at kombinere beskyttelse med digitale funktioner, er EATON digitale RCCBer unikke - de leverer mange statusoplysninger på kredsløb sammen med øget beskyttelse og tilgængelighed. Enhederne måler kontinuerligt fejlstrømsværdien i realtid, og anvender resultaterne til at køre lokale advarsler - ofte lysindikationer og fjernstyrede advarsler om spændingsfri udgange. Det giver tid til at agere på advarslerne, før de resulterer i afbrydelser eller fejl og øger el sikkerheden. De obligatoriske testintervaller kan reduceres til én gang årligt.

eaton-residual-current-circuit-breaker-xeffect-frcdm-type-b-b-plus-bfq.jpg

Sortimentbrochure om kredsløbsbeskyttelse i boliger

Læs mere om vores udvalg af type B-enheder til kredsløbsbeskyttelse, og meget mere om hvad Eaton kan tilbyde dig