Download dokument () af 20
We make what matters work*

RCD type F - Fejlstrømsafbrydere

Type F-enheder specifikt designet til kredsløb med energieffektive apparater i hjemmet

Fejlstrømsafbrydere type F giver avanceret el sikkerhed

Nye energieffektive enheder og apparater er udstyret med høj effekt elektronik eller frekvensdrevne komponenter. Disse apparater kan forårsage fejlstrøm med ekstra høje frekvenser og DC-lækage/høj strøm, hvilket er vanskeligt for type A RCDer at reagere rettidigt på.

Eksempler på apparater hvor en RCD type F  bør anvendes:

  • Vaskemaskiner
  • Opvaskemaskiner
  • Varmepumper
  • Ventilatorer
  • Airconditionsystemer
  • Svejseudstyr
eaton-energy-efficient-appliances-for-rccb-type-f-en-us.jpg

Hvad er fordelene ved en RCD type F?

  • Avanceret installations tilgængelighed. En type F er yderst pålidelighed i forbindelse med uønskede udløsninger pga. en tidsforsinket udløsningsadfærd. Udover at sikre mod overspænding, kan RCD (op til 3 kA) håndtere slutkredsløb hvor indgangsspændinger kan forventes under dagligdags brug pga. energieffektive apparater, som typisk har en lav impedans, hvilket bidrager til høj indgangsspænding.
  • Avanceret frekvensimmunitet. En type A RCD vil blive påvirket og udløst hurtigere ved reststrøm med højre frekvenser, hvorimod en type F  vil bevare et stabilt udløsningsniveau (iht. IEC/EN 62423)
  • Avanceret DC-immunitet. Type F påvirkes ikke af ekstra DC-strøm på op til 10 mA. Dette er relevant, når flere apparater er tilsluttet et enkelt slutkredsløb.
  • Type F RCDer er specifikt designet til enkeltfasede applikationer med vekselrettere, såsom energieffektive apparater i hjemmet.

Eatons type F enheder til kredsløbsbeskyttelse i boliger

Hvorfor Eaton?

Siden den banebrydende udvikling af tidsforsinket udløsning, og en sikring af det første patent for en AC/DC relæ i 1957, er Eaton blevet verdens førende producent af digitale beskyttelsesenheder. Eaton er også den første der tilbyder RCDer med digitale funktioner, som leverer højere funktionalitets- og tilgængelighedsniveauer.

Udvalget af Type F RCDer er udviklet og fremstillet af Eaton i Europa, og er tilpasset lokale krav og regulationer.

eaton-residential-rcd-type-f-range-en-us.jpg

Sortimentbrochure om kredsløbsbeskyttelse i boliger

Læs mere om vores udvalg af Type F-enheder til kredsløbsbeskyttelse, og meget mere om hvad Eaton kan tilbyde dig