Download dokument () af 20
We make what matters work*

Eatons energibesparende teknologier

Tag kontrol over dine omkostninger, ved at bruge Eatons energibesparende teknologier.

Sænk dine samlede ejerskabsomkostninger

I enhver organisation er der et enormt pres for at styre omkostningerne. Effektiv styring af de samlede ejerskabsomkostninger (TCO) er nu et krav, ikke et valg. Hvis du er ansvarlig for effektivitetsbeslutninger, så brug et øjeblik på at forstå, hvordan Eatons energibesparende teknologier betyder at du får den bedst mulige UPS-ydeevne.

99% effektivitet – Energy Saver System (ESS).

Eaton’s Energy Saver System (ESS) hæver effektivitetsniveauerne til 99%. Det gør det ved at pause powermodulerne, når der ikke er brug for power conditioning, og ved at have inverterene på standby, så de kan starte op inden for kun 2 millisekunder, når det er påkrævet. ESS er det mest veldokumenterede og pålidelige energibesparende system på markedet og er i mange år blevet anvendt i mange forskellige installationer. Når man sammenligner med en ekstremt høj effektivitet i dobbeltkonverterende tilstand, kan ESS-tilstanden stadig reducere tabet med 75% ved en almindelig UPS-belastning.

Optimeret effektivitet i dobbeltkonverterende tilstand – Variable Module Management System (VMMS)

Eatons Variable Module Management System (VMMS) hjælper dig med at opnå høj effektivitet, selv når belastningen på UPS'erne er lav – typisk for redundante UPS-systemer. VMMS kan optimere belastningen på strømmoduler i en enkelt UPS eller i parallelle UPS-systemer ved at afbryde ekstra UPS-kapacitet midlertidigt. Det betyder ikke blot større effektivitet ved lavere belastningsniveauer, men også optimal effektivitet på alle belastningsniveauer.

900000kVA2.jpg
expenses.jpg

Easy Capacity Test (ECT)

Belastningstests kan være dyre og tidskrævende – men ikke med Eaton UPS Easy Capacity Test (ECT), der recirkulerer energi fra UPS'en til testning. Der er ingen grund til at leje dyre belastningsbanker, og tid eller energi spildes ikke på midlertidige belastningstilslutninger. Og allerbedst – det kan gøres samtidigt i en parallel installation, uden at der er behov for at gå på bypass.

Ressourcer

Power Xpert 9395P UPS
Få mere at vide om
Power Xpert 9395P UPS
Eaton 9PHD Marine UPS
Eaton 9PHD Marine UPS
Få mere at vide om
Eaton 9PHD Marine UPS
Eaton 93PM
Få mere at vide om
Eaton 93PM UPS
Eaton 93PS UPS
Eaton 93PS UPS
Få mere at vide om
Eaton 93PS UPS