Vidensøgning
Download dokument () af 20

170M3242
FUSE 125A 1250V 1*KN/110 AR CU

Fuse-link, high speed, 125 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type K indicator

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3242
EAN
5027590445870
UPC
051712255356
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
59.167 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 125A 1250V 1*KN/110 AR CU

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
9000 at 1000 V, 11500 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
1450
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
35 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
1*
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.