Download dokument () af 20

5P1150IRNG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 1150 VA, 920 W, Indgang: C14, Udgange: (6) C13, rack, 1U, netværkskort

General specifications

Product Name
Eaton 5P Gen2 UPS
Catalog Number
5P1150IRNG2
EAN
3553340710407
Product Length/Depth
509 mm
Product Height
43.2 mm
Product Width
438 mm
Product Weight
14.28 kg
Compliance(s)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certification(s)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Additional specifications

Form factor
Rack
Konstruktionstype
482,6 mm (19 tommer) enhed
Kabinet
Sort/sølv
Pakkeindhold
  • Rack-monteringssæt
  • Kabellåsningssystem
  • USB-kabel
  • (2) IEC-IEC-kabler
  • Lynvejledning
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Netværkskort
Phase (output)
1
Auto shutdown function
Ja
Rack size
1U
Farve
Sort/sølv
Rack mounting kit
Ja
Effektivitet ved maks. belastning
98,2
Phase (input)
1

Battery

Runtime graph
Batteritype
Blysyre vedligeholdelsesfri (kan udskiftes)
Battery replacement
Kan udskiftes af brugeren
Antal batterier
4
Battery management
ABM eller konstant opladningsmetode (kan vælges af brugeren), automatisk batteritest, dyb afladningsbeskyttelse
Battery rating
6 V / 9 Ah
Extended battery capability
Nej

Communications

Communication
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Serieport (RS232)
  • Mini-terminalblok til fjernbetjent tænd/sluk og fjernsluk
  • Tørkontakt (2 udgange, optokobler, RJ)
Ethernet interface
Ja
Potential free switch contact
Ja
Expansion slots
Én plads til valgfrit kommunikationskort
Software compatibility
Eaton Brightlayer-softwarepakke
Type of interface
Andet

Electrical input

Indgangstilslutning
C14
Input nominal voltage
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Nominel frekvens
50-60 Hz
Område for indgangsspænding
160-294 V (justerbar til 150 V-294 V)
Område for indgangsfrekvens
47-70 Hz (50 Hz system), 56,5-70 Hz (60 Hz system), 40 Hz i lav følsomhedstilstand

Electrical output

Spænding
230 V
Stikkontakt
(6) C13
Wattforbrug
920
Output voltage range
230 V (+6 %/-10 %)
Output frequency
50/60 Hz
Nominel udgangsspænding
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Topologi
Linjeinteraktiv

Environmental

Højde
3000 m
Noise level
<35 dB ved 1 meter
Temperaturområde
0 °C til 40 °C
BTU-klassificering
Online: 63, batteri: 465 BTU/hr
Relativ luftfugtighed
0-90 % ikke-kondenserende

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.