Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*
Autonoomsed

FlexiTech ED – Autonoomne ohutusmärk

FlexiTech lihtsustab oma lihtsalt hallatava ja mitmekesise valikuga teie igapäevatööd ja projekte. FlexiTech ED on kõik ühes lahendus unikaalse mitmekülgse-paigaldusaluse ja hulga muude lisafunktsioonidega, mis tagavad, et kõik paigalduseks vajalik on ... ühes karbis!

Olgu ühe- või kahepoolne, seinale või lakke paigaldatud, FlexiTech ED täidab teie ootusi ilma lisatarvikuteta. Piktogrammi ühtlustatud valgustus ja valikuline Increased Affordance funktsionaalsus tähendavad paremini nähtavaid ohutusmärke ja turvalisemat evakuatsiooni.

LEDide, pikaealiste komponentide, automaatse testimise ja jälgimisseadmete (CGLine+) kasutamine vähendavad märgatavalt paigaldise kasutus- ja hoolduskulu.

Ühe karbi lahendus
Üks toode pakub mitut konfiguratsiooni
Increased Affordance
Evakuatsioonitee märgistuse parem nähtavus tagab kiirema ja turvalisema evakuatsiooni
Uusim tehnoloogia
Automaatne testimine ja jälgimine CGLine+ abil

Omadused

  • Ühtlane valgustus
  • Suure heledusega kõrge kontrastne toon >500 cd/m²
  • Valguse tase elektrivõrgu ühenduse režiimis konfigureeritav
  • Funktsioon Increased Affordance CGLine+ tehnoloogiaga
  • LifePo aku
  • Valitav kestus 1 h, 2 h, 3 h, 8 h
  • 20 m tuvastuskaugus
  • Kaitseaste IP43
  • Uus KAKSIKSÜSTEEM: üks toode kas seina ja lae paigaldusega
  • Ühe- või kahepoolne
  • Tarvikud süvistatavaks laepaigalduseks
  • Varuosi pole CGLine+ puhul vaja vahetada

Meie teeme hädavalgustuse lihtsaks

FlexiTech ED teeb elu lihtsamaks

Uus patenteeritud kaksiksüsteem võimaldab sildipaneeli kergesti korpusesse paigaldada. Valgusti saab ilma lisatarvikuteta paigaldada seinale või lakke.
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-dual-animation.gif

Moodne ja paindlik disain

FlexiTechi valik on oma lihtsa disainiga kohandatav mitmesugustele hoonetüüpidele. Toote paindlik disain lihtsustab Teie igapäevatööd ja projekte. Lisavarustus on abiks paremal integreerimisel ja uudne alusplaat võimaldab kiiret paigaldust.
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-wall-application.jpg
Seina pindpaigaldus
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-ceiling-application.jpg
Laepinnapaigaldus
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-rkc.jpg
Süvispaigaldus tarvikuga

Kuus uuendust, mis teevad FlexiTechi lihtsamini paigaldatavaks

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-baseplate.jpg

1. Piludega avad paindlikuks kinnitamiseks ja lihtsaks reguleerimiseks

2. Vedruklemmidega kaabliühendus topelt kaablite ühendamiseks

3. Läbipaistev, suure tööpinnaga alusplaat teeb paigalduse ja olemasolevate toodete vahetamise kergeks

4. Üheksa korpuse eri kohtadesse ehitatud kaablite kummiläbiviiku, mis hõlpsustavad paigaldust

5. Lood ideaalseks horisontaalseks joondamiseks

6. Võimalus paigaldada otse paigaldustoosi kohale (Ø 67 mm)

Kõik ühes karbis

Üks toode pakub mitut seadistust. See lihtsustab hinnapakkumist, tellimist ja varude haldust. Nii ei pea paigaldaja tegema oletusi hoone täpse seadistuse kohta (noolte suund, paigalduskoht jne). Selline ühe karbi lahendus väldib ka puuduvate osade riski töökohas.

Evakuatsioonitee märgistuse nähtavuse parandamine

FlexiTech ED on saadaval funktsiooniga Increased Affordance, mis parandab hädaolukorras evakuatsiooniteede äratundmist inimeste poolt. See võimaldab valgustatud evakuatsioonitee tähistel vilkuda või pulseerida, mis muudab need kergemini märgatavaks ja suudab sel viisil evakueerumist kiirendada.

Lihtsalt kõige paindlikum ja töökindlam jälgimine meelerahu tagamiseks

FlexiTech ED valgusteid saab usaldusväärselt ja tõhusalt jälgida tänu CGLine+ tehnoloogiale.

Kohandatud tooted, mis on tehtud sobivaks just teie projekti ainulaadsetele nõuetele

Värvi kohandamine

emergency-lighting-crystalway-customized.png

Täiuslik integreerimine hoonete arhitektuuriga on alati keeruline.

Eaton aitab teil selle probleemi lahendada värvitud valgustikorpuste ja tarvikute valikuga.

  • Värvitud autonoomsed hädavalgustid
  • Värvitud süvistatud alused
  • Spetsiifilised integreerimis- või kinnitussüsteemid
emergency-lighting-crystalway-customized-black-mat.png
emergency-lighting-crystalway-customized-dark-grey.png
emergency-lighting-crystalway-customized-silver-gloss.png

Evakuatsioonimärgistuse kohandamine

Evakuatsioonitee valgustite roll ei pruugi alati olla evakuatsioonitee näitamine. Vahel on vaja lihtsustada turvavarustuse, pelgupaiga, kogunemiskoha vms asukoha leidmist.

Eaton on välja töötanud põhivaliku eri evakuatsioonimärgistuse mitmete tooteseeriate jaoks, mis hõlmavad enamikku neist märgistusvajadustest.

Tahate rohkem teada või ei näe vajalikku evakuatsioonimärki? Võtke ühendust meie müügimeeskonnaga ja nad arutavad meelsasti teiega projekti erivajadusi.

emergency-lighting-pictogram-customization-top-level-range-nb.png
Tehnilised andmed

TOOTEKOODID

Valgustid

Tellimiskood Kirjeldus
FT2ED4IATL18
FlexiTech Exit Dual 20m AT MNM (L'), 1-8H
FT2ED4ICGL18 FlexiTech Exit Dual 20m CGL+, 1-8H

Evakuatsioonimärgid

Tellimiskood Kirjeldus    
FT2ED-PICTO-VL FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E001 VL, väljapääs vertikaalne vasak FT2ED-PICTO-MP FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E007, kohtumispaik
FT2ED-PICTO-VR FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 VR, väljapääs vertikaalne parem FT2ED-PICTO-H FlexiTech 20m, Picto, hüdrant
FT2ED-PICTO-VD FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 VD, väljapääs vertikaalne all FT2ED-PICTO-CR FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E003, esmaabi
FT2ED-PICTO-UR FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 U/R, väljapääs üles paremale FT2ED-PICTO-FEX FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-F001, tulekustuti
FT2ED-PICTO-DR FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 D/R, väljapääs alla paremale FT2ED-PICTO-FHO FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-F002, tuletõrjevoolik
FT2ED-PICTO-DL FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E001 D/L, väljapääs alla vasakule FT2ED-PICTO-INFO FlexiTech 20m, Picto, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2ED-PICTO-UL FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E001 U/L, väljapääs üles vasakule FT2ED-PICTO-WC  FlexiTech 20m, Picto, ISO7001/P-I PF003, WC
FT2ED-PICTO-DMD FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, Ratastooliga kasutatav uks & nool alla FT2ED-PICTO-EWL FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, väljumisaken vasakul
FT2ED-PICTO-DML FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, Ratastooliga kasutatav uks & nool vasakule FT2ED-PICTO-EWR FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, väljumisaken paremal
FT2ED-PICTO-DMR FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, Ratastooliga kasutatav uks nool paremale FT2ED-PICTO-EWD FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, väljumisaken alla
FT2ED-PICTO-DML1 FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, inimene ratastoolis & nool vasakule FT2ED-PICTO-RWL FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, päästeaken vasakul
FT2ED-PICTO-DMR1 FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, inimene ratastoolis & nool paremale FT2ED-PICTO-RWR FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, päästeaken paremal
FT2ED-PICTO-DMD1 FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, inimene ratastoolis & nool alla FT2ED-PICTO-RWD FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, päästeaken alla

Lisaseadmed

Tellimiskood Kirjeldus
FT2-RKC Lae süvistuskomplekt, ühildub mudelitega FlexiTech SE ja FlexiTech ED (laes)
FT2-WG Kaitsevõre, ühildub mudelitega FlexiTech SE ja FlexiTech ED
40071352379 Magnet valgusti konfigureerimise ja käsitsikatsetuste jaoks
FT-BAT1 Akupakk, LifePo 3,2 V / 0,6 Ah
FT-BATLL2 Akupakk, LifePo pikaealine 3,2 V / 1,5 Ah
FT2ED-4I Nelja pikto komplekt FlexiTech ED jaoks 20 m (D, L, R, U), ISO vorming

TEHNILISED ANDMED

Paigaldus: Seina-/Laekinnitus | Pind-/süvispaigaldus
Valgusallikas: LED pole vahetatav
Korpuse materjal: Polükarbonaat
Korpuse värv: Valge RAL9003
Nominaalne toitepinge, sagedus: 230 V AC, 50/60 Hz
Kaitseklass: II
(IP): IP43
Toimimisaeg: 1-2-3-8 h konfigureeritav
Valgusvoog hädatalitusel: Puudub
Tuvastuskaugus: 20 m
Löögikindlus (IK): IK07
Kasutamine: Pidev/Mittepidev (M/NM)
Test: Autotest | CGLine+
Valgusti tüüp: Ohutusmärgi valgusti

Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid
Laadi lingid alla
X
Download Close