Otsing teabebaasis
Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*
Contactors and starters

DIL kontaktorid

Eatoni Moelleri seeria DILi kontaktorid on võimsad, tõhusad ja mitmekülgsed ning neid saab kombineerida kõikide meie elektrooniliste ülekoormusreleede ja termoreleedega. Alalisvoolumähisega apraadid paistavad silma oma vähendatud voolutarbega, mis muudab need energiatõhusamaks ja vähendab ka toiteallikate suurust. DIL kontaktorid sobivad ülemaailmseks kasutamiseks ja katavad kogu võimsusvahemikku alates minikontaktoritest (kuni 7 A) ning lõpetades vaakumkontaktoritega (kuni 3180 A). Tänu SmartWire-DT süsteemile on kontaktoreid lihtne ühendada automaatikasüsteemide ja tööväljasiiniga ning läbi selle kaughallata.

Push-in-tehnoloogia:
vähendage paigaldamisele kuluvat aega kuni poole võrra
Energiatõhusus:
IE3-valmis
Heakskiidud:
UL, CSA, Marine, GOST

Põhiomadused

  • DILM kuni 170 A ja 4-pooluselised DILMP kontaktorid kuni 200 A
  • DILM raamisuurused: Kuni 32 A puhul 45 mm; kuni 72 A puhul 55 mm; ja kuni 170 A puhul 90 mm
  • UL, CSA, Marine kinnitused, GOST-R ja Ukrain-GOST kinnitused
  • Temperatuurivahemik –25 °C...+60 °C
  • Ühtsed tarvikud 3- ja 4-pooluselistele kontaktoritele
  • Kahekordsed ühendusklemmid erinevate ristlõigete usaldusväärseks juhtmestuseks
  • Kuni 38 A kontaktoreid saab juhtide otse läbi PLC
  • Alalisvoolu mähisega aparaatidel on mähise summutusahel integreeritud

Ühendus kõigest ühe liigutusega – Push-in tehnoloogiaga DIL kontaktorid

Push-in-klemmidega saab juhtpaneeli juhtmestiku ühendada ühe liigutusega, turvaliselt ja kiiresti. Kuna juhtmeid on lihtsam ühendada, saab seda teha pea poole kiiremini ja ilma lisatööriistadeta. Push-in-tehnoloogiaga kontaktorite jalajälg on sama kui meie tavalistel kontaktoritel, seega saab neid hõlpsalt kasutada ka juba olemasolevas süsteemis.

Push-in tehnoloogiaga võidate kõiges! Kiirem ja kulutõhusam! "Klõps" ja valmis.

Push-in tehnoloogiaga on jaotuskilbi juhtmestamine kiirem ja turvalisem kui kunagi varem. Lisaks aitab modulaarne süsteem koos suure hulga lisatarvikutega leida just teie vajadustele vastava lahenduse. Väikseid ja kompaktseid aparaate saab kasutada nii olemasolevates jaotuskilpides kui ka uusi juhtmestades. Ühiste voolulattide kasutamiseks on valikus isegi hübriidlahendus kus on kombineeritud kruviklemm ja push-in ühendusterminalid. Lühidalt öeldes muudab push-in tehnoloogia juhtmestamise märgatavalt lihtsamaks ja töö kiiremaks!

Kompaktne ja võimas – DILM kontaktorid

Vaatamata väikestest mõõtmetest suudavad DILM-seeria kontaktorid lülitada mootoreid voolutugevusega kuni 170 A.  Alalis- ja vahelduvvoolu mähisega apraadid on ühesuurused ning kuni 38 A nimvooluga aparaatidel on abikontakt sisseehitatud. Peeglühenduses NC-kontaktid on sobilikud kasutamiseks turvarakendustes. See lihtsustab projekteerimist, paigaldamist ja kasutuselevõttu.

Hallake valgustuskoormust ohutult valgustite jaoks mõeldud DILL kontaktoritega

DILL seeria põhineb DILM kontaktoril ja see aparaadiseeria on ette nähtud valgustite lülitamiseks. Saadaval kolmele erinevale nimivoolule (12 A, 18 A ja 20 A). Tänu oma suurele lülitusvõimsusele suudavad  kontaktorid kommuteerida erinevate sisselülitusvooludega valgusteid ja seda isegi pikkade kaabeliinide korral.

4-pooluselised DILMP kontaktorid

4-pooluselised kontaktorid on saadaval neljas suuruses, 20 A kuni 200 A, ning need on loodud AC1 koormuse lülitamiseks. Tänu omavahel kombineeritavatele lisatarvikutele saab kasutada ka kõiki 3-pooluselise seeria lisaseadmeid. Kontaktorid sobivad ideaalselt rakenduste jaoks, mida iseloomustavad sagedased kommutatsioonid või ümberlülitused, samuti küttesüsteemidele ja 4-pooluseliste koormuste lülitamiseks.

DILK kontaktorid

DILK kontaktoreid kasutatakse reaktiivvõimsuse kompensaatorites, kus tuleb lülitada kondensaatoreid. Integreeritud eellülitustakistid võimaldavad usaldusväärselt lülitada kondensaatoreid, millel on väga suur sisselülitusvool (kuni 180 korda nimivool).

DIUL ja SDAINL kontaktorite kombinatsioonid

Kontaktorite kombinatsioonide seeria koosneb täielikult eeljuhtmestatud, kuni 30 kW DIUL revers kombinatsioonidest ja kuni 132 kW SDAINL täht-kolmnurk kombinatsioonidest. Kuna need on juba eeljuhtmestatud, on nende paigaldamine kiire ja lihtne.

Energiatõhusus on hetkel aktuaalne teema

Eatoniga vastavad teie juhtsüsteemid koheselt ja  ökonoomselt ErP-direktiivile, vähendades samal ajal märkimisväärselt energiakulusid.

Eatoni Moeller sari – 100 aasta pikkune pärand

Eatonil on üle 100-aastane kogemus mootorite käivitamisel, juhtimisel ja kaitsmisel. Moelleri sarjas pakume järeleproovitud lahendusi, mis aitavad kasutada energiat tõhusamalt, ohutumalt ja jätkusuutlikumalt.

DIL kontaktorid

Võimas ja kompaktne

Tehnilised andmed

Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid
Laadi lingid alla
X
Download Close