Lae dokument alla () … 20
Surunupud ja signaaltornid

RMQ Titan modulaarsed juhtnupud ja signaallambid

Eatoni RMQ TitanTM-juhtnuppude ja signaallampide abil on teil võimalik arendada usaldusväärseid, ergonoomilisi ja paindlikke masinaid ning süsteeme. Nii juhtpaneelidel, DIN liistu paigalduses kui ka juhtmoodulites: Eatoni Moeller seeria RMQ Titan M22 on masinate ja paneelide ehitajate jaoks number 1 lahendus. Peale ergonoomilise disaini teeb nende paindlikkus ja mitmekülgsus need masinates ja süsteemides kasutamiseks ideaalseks. RMQ Titan komponendid pakuvad ideaalset kombinatsiooni atraktiivsest disainist ja praktilisest käsitlemisest.

LEDid:
100 000 tundi pidevat tööd
Modulaarne:
Suur valik esikülje elemente
Mitmekülgne:
Arvukalt rakendusi

Põhiomadused

  • Kahe- ja mitmevärvilised LEDid
  • Nõgusad lülitielemendid
  • Ühendus tööväljasiiniga AS-i kaudu
  • Paigaldusläbimõõt M22… standardil 22,5 mm ja M30… Flat Front mudelil 30,5 mm
  • Kuni kuus klõpsuga kinnituvat kontaktielementi kahel tasandil
  • Kõikidel fikseeruvatel surunuppudel on võimalik vahetada nende funktsionaalust: fikseeruv / tagastuv olek
  • Pöördlülititel on kodeerimiselementide abil võimalik muuta nende funktsionaalust: fikseeruv / tagastuv olek
  • Kaitseaste: IP65/IP66/IP69K
  • Sobib tänu UL/CSA, IEC, CCC tunnustustele ülemaailmseks kasutamiseks
Tehnilised andmed
Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid
Laadi lingid alla
X
Download Close