Otsing teabebaasis
Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*
Jaotuskilbid

xComfort KLV

xComfort KLV on süvistatav ja kipsseina paigaldatav kompaktne jaotuskilp elu- ja äriruumidesse. Lisaks laiale valikule 1–5 realistele elektrijaotuskilpidele, mis on projekteeritud ja kooskõlastatud vastavalt standarditele IEC/EN 62208 ja IEC/EN 60670-24, kuuluvad seeriasse ka multimeedia- ja hübriidkilbid.

Koos Eatoni moodulehitusega lülitus- ja kaitseseadmete valikuga ning meie uuendusliku veebikonfiguraatoriga pakub süsteem täiuslikku, IEC/EN 61439-3 standardile vastavat energiajaotuslahendust nii uusehitustele kui ka remondiprojektidele.

PAIGALDUSVALIKUD
betoon- ja kiviseina ning kipsseina süvistamiseks
RIDADE ARV
1 kuni 5
PAKUTAVAD MUDELID
elekter, multimeedia ja hübriid

Põhiomadused

Olulised funktsioonid
Uuenduslik, kergelt paigaldatav, lihtsalt suurepärane

  • Suured 5-realised versioonid, kuni 60+10 moodulkohaga
  • Elegantne ja tagasihoidlik lame või ülilame (SF) uksedisain
  • Kaasaegse KSK pistiktehnoloogia tagab kiire ühendamise
  • 3D krohvikompensatsioon võimaldab vertikaalset ja horisontaalset korrigeerimist
  • Integreeritud lood täpseks rihtimiseks
  • WiFi-uksega multimeedia- ja hübriidversioonid tagavad parema juhtmevaba ühenduse

Moodulkomponendid – suurem ohutus, kvaliteet ja paindlikkus

Eaton pakub laia valikut kvaliteetseid liinikaitselüliteid, mis katab kõik vajaliku elektrijaotussüsteemide lihtsaks paigaldamiseks või laiendamiseks. Kuna kaitseseadmed on kilbis arukalt paigaldatud, saab väljundid rikke korral turvaliselt välja lülitada.

Eelkaabeldusega lõppjaotuskilbid – valik on teie!

Valige oma elu- või äriruumide jaoks sobivad seadmed suure hulga standardkomponentide ja kilbikorpuste hulgast. Eaton varustab teid kogu tehnilise infoga, mida on vaja vastavuskinnituse ise koostamiseks vastavalt standardile IEC/EN 61439-3. Teise variandina võite valida ka eelkaabeldusega lõppjaotuskilbi. Sellisel juhul annab Eaton teile dokumentatsioonipaketi koos üksikasjaliku vastavuskinnitusega. Keskenduge olulisele ja laske Eatonil teha ülejäänu.

Standardid on meie tugev külg

Eatoni KLV tühi kilbikorpus vastab standardite IEC/EN 60670-24 ja IEC/EN 62208 nõuetele ning on seetõttu kooskõlastatud kasutamiseks madalpinge koostudes vastavalt IEC/EN 61439-3 nõuetele.

Veebikonfiguraator – projekteerige oma jaotuskilp ise

xComfort KLV seeriad ning meie lülitus- ja kaitsesaparaadid on moodulehitusega, nii et saate ise vajaliku kombinatsiooni kokku panna. Lisaks mitmele standardsele eelkaabeldusega jaotuskilbile pakub Eaton vajaduse korral ka kohandatud konfiguratsioone. Kui te pole veel kindel, mis liiki jaotuskilp teile sobib, täitke meie tellimisfunktsiooniga konfiguraator.

Elektrijaotuskilp

Meie eduka KLV-seeria uusim põlvkond on veelgi paindlikum. Oleme seeriat laiendanud, lisades uue 5-realise, süvistatava ja kipsseina paigaldatava kuni 60 mooduliga (lisaks 10 moodulit reservis) elektrijaotuskilbi, millel on standardvarustuses ka laiendatavad KSK kombineeritud pistikklemmid. Lisaks on uuel seadmel 30% rohkem kaabeldusruumi külgedel ning märkimisväärselt rohkem ruumi kaablite sissetoomiseks, samuti uus pistikklemmidega N-klemmliist, mida saab paigaldada kas kilbi seinale või DIN-liistule. Uuendatud tootevalikus on nüüd ka APW pinnapealne versioon. Kuna 5-realine KLV elektrijaotuskilp on vastavalt standarditele IEC/EN 60670-24 (PD) ja IEC/EN 62208 sertifitseeritud kui kompaktne jaotuskilp, on see ideaalne lahendus nii väikeste kui ka suuremate projektide jaoks.

Multimeedia jaotuskilp

xComfort KLV seeriat on nüüd laiendatud ka 5-realise multimeedia jaotuskilbiga, millele saab paigaldada ka WiFi-uksed. Selle spetsiaalselt disainitud uks laseb võrreldes metalluksega paremini läbi raadiosignaale, seetõttu on levi parem. Multimeedia jaotuskilp vastab IEC/EN 60670-24 standardile üldotstarbeliste kilpide kohta, samuti IEC/EN 62208 standardile.

Hübriidjaotuskilp

Hübriidkorpusel on samad eelised KLV elektri- ja multimeedia jaotuskilpidega ning see seob mõlema funktsioonid ühte tootesse. See on saadaval 24 või 36 mooduliga variandina lülitus- ja kaitseseadmete jaoks. Igal korpusel on eraldi perforeeritud montaažplaadiga sektsioon multimeediaseadmete jaoks. Hübriidjaotuskilp vastab nii IEC/EN 60670-24 kui ka IEC/EN 62208 standardile.

Tarnevalikud

Pakume xComfort KLV seeriat ka 4PR projekti tarnepakettidena, mis koosnevad üheosalisest ja kaheosalisest paketist. Kui üheosalises paketis on kilbi korpus standardkonfiguratsioonis, siis kaheosalises paketis on lisaks standardsed uksed/ukseraamid koos WiFi-lisaga ja ventilatsioonisüsteemiga.

Uus xComfort KLV 5-realine seeria

Tutvuge xComfort KLV seeriaga lähemalt!

Tehnilised andmed

Üldised tehnilised andmed – xComfort KLV

Tühjad elektrijaotuskilbid

  • Versioon vastavalt IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Kaitseaste: IP30 (IK05)
  • Kaitseklass II, täielikult isoleeritud (energy DBO)
  • Nimipinge: 400 V AC
  • Korpuse materjal: polüstüreen
  • Ukse/raami materjal: pulbervärvitud lehtteras
  • Värv: valge RAL 9016
  • Tsingitud DIN-liistud
  • Hõõgniidi katse 850 °C (kipsseinale), 650 °C (süvistatav)

Tühjad multimeedia jaotuskilbid

  • Versioon vastavalt IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (GP)
  • Kaitseaste: IP30 (IK05)
  • Kaitseklass II, täielikult isoleeritud (ainult klass II seadmete paigaldamisel)
  • Nimipinge: 230 V AC
  • Korpuse materjal: polüstüreen
  • Ukse/raami materjal: pulbervärvitud lehtteras
  • WiFi-uks: lehtteras spetsiaalse plastpesaga
  • Värv: valge RAL 9016
  • Tsingitud lehtterasest montaažplaat
  • Hõõgniidi katse 850 °C (kipsseinale), 650 °C (süvistatav)

Tühjad hübriidjaotuskilbid

  • Versioon vastavalt IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Funktsionaalne seade elektrijaotuseks: sarnane energy-DBO mudelile
  • Funktsionaalne seade multimeedia jaotamiseks: sarnane multimeedia-DBO mudelile
  • Korpuse materjal: polüstüreen
  • Ukse/raami materjal: pulbervärvitud lehtteras
  • Värv: valge RAL 9016
  • WiFi-uks: lehtteras spetsiaalse plastpesaga
  • Tsingitud DIN-liistud
  • Hõõgniidi katse 850 °C (kipsseinale), 650 °C (süvistatav)

Eelkaabeldusega lõppjaotuskilbid

  • Versioon vastavalt IEC/EN 61439-3
  • Komplekteeritud Eatoni moodulkomponentidega
  • Kaitseaste: IP30 (IK05)
  • Kaitseklass II, täielikult isoleeritud (energy DBO)
  • Nimipinge: 400 V AC
  • Nimivool: max 63 A
  • Vastupidavus lühisele: Icc < 10 kA
  • Korpuse materjal: polüstüreen
  • Ukse/raami materjal: pulbervärvitud lehtteras
  • Värv: valge RAL 9016
  • Tsingitud DIN-liistud
  • Hõõgniidi katse 850 °C (kipsseinale), 650 °C (süvistatav)
Laadi lingid alla
X
Download Close