Otsing teabebaasis
Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

744-F0116-00P
DXG-NET-CANOPEN

Eaton DG1 Field bus module CANopen for variable frequency drive DG1

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton DXG Communication module
Catalog Number
744-F0116-00P
EAN
4015081759668
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Terminal strip, 5-terminal
Model Code
DXG-NET-CANOPEN

Ilmastikutingimused

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Kommunikatsioon

Protocol
CANopen®

Ühendus

Connection type
Plug-in connection

Vastavusavaldus
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
Üldine teave

Accessory/spare part type
Communication module
Product Category
Accessories
Used with
DG1

Ekspordi toote tehnilised andmed

Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.