Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
Sirenas y bocinas

Askari Compact - Discreta sirena de incendios para hoteles y comercio

La Fulleon Askari Compact es una discreta sirena de alarma que está disponible para la instalación a ras o en superficie.

Gracias a proporcionar una excelente combinación de alto rendimiento sonoro y apariencia limpia, Askari Compact es ideal para aplicaciones comerciales, hoteleras y residenciales, incluyendo viviendas protegidas.

Sutil
Diseño compacto y discreto para su aplicación en interiores
Cumple con las normativas
Certificado contraincendios que cumple los requisitos de la norma EN54-3
Versátil
Disponible como variante de montaje en superficie o empotrado

Askari Compact se puede encontrar en el interior de muchos locales residenciales y hoteles debido a su tamaño compacto, su alta potencia sonora y su amplia certificación como alarma de incendios.

James Morgan, Director de Producto Global

Comuníquese a través de un sonido cristalino

Para situaciones que requieren una sirena de alarma de incendio discreta y de menor volumen, como dormitorios y zonas tranquilas, pero con la gama de tensiones y 32 tonos (6 certificados de incendio) que se espera de Eaton, Askari Compact garantiza una notificación audible clara.

Una sirena de incendios diseñada para facilitar su instalación

La sirena de incendios Askari Compact ofrece la opción de un montaje en superficie con caja trasera suministrada, o de un montaje empotrado en una caja trasera de la norma británica de 60,3  mm. Su discreto diseño la hace adecuado para casi cualquier aplicación en la que se requiera una sirena.

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

Una plataforma de productos, una alerta. Sincronía en toda la gama.

La plataforma Roshni de los productos Askari, Rolp, Flashni, CS200 y Squashni utiliza la misma tabla de tonos Fulleon 32 heredada, lo que garantiza la sincronización de todos los tonos de una zona utilizando una variedad de alarmas.

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces
X
Download Close

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.