Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SAI Eaton 3S Gen2

El rango de SAIs Eaton 3S Gen2 ofrece un SAI asequible y fiable para el hogar y la pequeña empresa. Este SAI offline provee protección energética y contra sobretensiones para los puntos de acceso a Internet, ordenadores y otros aparatos electrónicos críticos.

SAI Eaton 3S Gen2
TOPOLOGÍA
Offline
POTENCIA NOMINAL
450 VA - 850 VA
FORMATO
Torre

Protección de gama alta contra sobretensiones

El SAI Eaton 3S de 2ª generación proporciona alimentación por batería durante un corte de suministro eléctrico así como una avanzada protección ante una sobretensión para evitar el daño causado por tormentas eléctricas o sobretensiones accidentales de la red.

Los circuitos de protección contra sobretensiones cumplen con la norma internacional IEC 61643-11 El SAI Eaton 3S Gen2 también dispone de conexión RJ11/xDSL para proteger los puntos de acceso a Internet de las interferencias a través de la línea de datos (modelos de 700 VA, 850 VA).

Carga por USB

Los modelos Eaton 3S Gen 2 de 700VA y 850VA ofrecen dos puertos USB de 2A para cargar cualquier dispositivo móvil (teléfono móvil, tablet, etc.).

Diseño moderno

El elegante diseño del 3S Gen2 le permite mostrarlo junto con su equipo de alta tecnología y dándole un aspecto sofisticado. Este SAI compacto también puede ser montado en la pared o en un escritorio para ahorrar más espacio.
Cómo comprar a Eaton