Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SAI Eaton 5PX

El SAI 5PX Rack/Torre de Eaton proporciona potencia de respaldo con tecnología line interactive y tiempos de autonomía escalables para servidores, sistemas de almacenamiento, equipos VoIP y equipos de red. Con una intuitiva pantalla LCD de última generación, medición del consumo de energía hasta el nivel del grupo de salida y una eficiencia de hasta el 99 %; 5PX es el SAI perfecto para proteger los equipos de TI más modernos.

SAI Eaton 5PX
Potencia nominal
1500 - 3000 VA
Topología
Line interactive
Formato
Rack/Torre

Pantalla gráfica LCD

La nueva pantalla gráfica LCD proporciona información clara sobre el estado y las medidas del SAI en una sola pantalla (en siete idiomas). También están disponibles unas capacidades de configuración mejoradas con teclas de navegación fáciles de usar.

Eficiencia energética

Con un diseño eléctrico optimizado y una eficiencia de hasta el 99 %, el 5PX es un SAI calificado ENERGY STAR®, que le permite reducir los costos de refrigeración y de instalación. 5PX fue el primer SAI en la industria en medir el consumo de energía hasta los grupos de salida gestionados.

Largas autonomías

El SAI 5PX de Eaton le permite aumentar el tiempo de autonomía pudiendo añadir hasta cuatro módulos de baterías externos, de sustitución en caliente, capaces de hacer funcionar los sistemas durante horas si fuese necesario. Los módulos de baterías adicionales son reconocidos automáticamente por el SAI.
Cómo comprar a Eaton