Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SAI Eaton 5SC

El SAI 5SC de Eaton proporciona protección line interactive, fiable y asequible para pequeños servidores de empresa, en instalaciones con todo tipo de limitaciones de espacio. 5SC, como complemento de nuestra gama de SAIs, líderes en el sector, incluye una interfaz LCD para tener mediciones y saber su estado en tiempo real, implementa soluciones de gestión compatibles con la mayoría de plataformas de TI y proporciona una salida sinusoidal y así ser compatible con los equipos de TI más sensibles.

SAI Eaton 5SC
Topología
Line interactive
Potencia nominal
500-3000 VA
Formato
Rack/Torre

Interfaz LCD

La interfaz LCD ofrece un estado claro de los parámetros principales del SAI como, por ejemplo, los voltajes de entrada y salida, el nivel de carga de salida y de las batería, así como el tiempo de autonomía estimado. También se ofrecen capacidades de configuración esenciales del voltaje de salida, la alarma acústica y la sensibilidad.

Amplias capacidades para su comunicación

El modelo 5SC ofrece conectividad USB y serie. El puerto USB es compatible con HID para permitir una integración automática en Windows, Mac OS y Linux. Dispone de una ranura para una tarjeta de gestión de red, opcional, en los modelos para rack y R/T. Las soluciones de software Intelligent Power® Suite, de Eaton, aseguran la compatibilidad con todos los principales sistemas opertativos, incluyendo software de virtualización.

Flexibilidad

Eaton 5SC está disponible en múltiples factores de forma. Modelos torre para una fácil integración en un entorno con restricciones de epacio. Modelos rack para encajar en chasis de poca profundidad, hasta 500 mm, chasis de 2 postes o montaje en la pared. Los modelos R/T permiten tanto la instalación en torre como en rack.
Cómo comprar a Eaton