Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SAI Eaton 9SX

El SAI 9SX de Eaton ofrece una alta disponibilidad, flexibilidad y protección avanzada para aplicaciones de infraestructura, industriales, médicas así como de TI, electrónica de red, almacenamiento y telecomunicaciones. Proporciona protección online de doble conversión en formato de torre, rack o RT.

SAI Eaton 9SX
Potencia nominal
700 VA - 11 kVA
Topología
Online
Formato
Torre, Rack o Rack/Torre

Display gráfico LCD

El nuevo display gráfico LCD proporciona información clara sobre el estado y las medidas del SAI en una única pantalla (en siete idiomas). La posición del display LCD puede ajustarse para ofrecer el mejor ángulo de visión para un uso en formato torre o en rack.

Listo para la virtualización

Con una tarjeta de red opcional e Intelligent Power® Software Suite de Eaton, compatible con todos los principales sistemas operativos, 9SX se integra perfectamente en los principales entornos de virtualización y herramientas de orquestación en la nube.

Largas autonomías

El SAI 9SX de Eaton le permite aumentar el tiempo de autonomía al poder añadir hasta cuatro módulos de baterías externos de sustitución/instalación en caliente, capaces de hacer funcionar los sistemas durante horas si fuese necesario. Los módulos de baterías adicionales son reconocidos automáticamente por el SAI.
Cómo comprar a Eaton