Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SAI Eaton Ellipse ECO

El Eaton Ellipse ECO es una protección energética con un diseño plano y un dispositivo de alto rendimiento de protección ante una sobretensión transitoria (que cumple el estándar IEC 61643-1). Con un diseño eléctrico eficiente y la función EcoControl (modelos USB) el Eaton Ellipse ECO le ayuda a ahorrar hasta un 25 % más de energía que los SAI de anteriores generaciones.

SAI Eaton Ellipse ECO
Topología
Offline
Potencia nominal
500-1600 VA
Formato
Torre

Función EcoControl

Desactiva automáticamente los periféricos cuando se apaga el dispositivo principal, el Eaton Ellipse ECO le ayuda a hacer ahorros de energía de hasta un 25 por ciento en comparación con los SAIs de la generación anterior.

Protección de alto rendimiento contra sobretensiones

El Ellipse ECO incluye un dispositivo de protección contra sobretensiones de alto rendimiento que cumple con la norma IEC 61643-1; este dispositivo también protege las conexiones de datos como Ethernet, Internet y las líneas telefónicas.

Extraplano

El diseño extraplano de Ellipse ECO hace que sea fácil de instalar en cualquier entorno de oficina: las opciones de instalación incluyen el formato torre, debajo del escritorio, horizontal bajo un monitor, montaje en bastidor de 19" (kit 2U opcional) y montaje en pared (kit opcional).