El SAI Eaton Ellipse PRO 650-1600 VA es un dispositivo line interactive desarrollado específicamente para proteger estaciones de trabajo con exigentes aplicaciones. Ellipse PRO incluye una pantalla LCD para conocer su estado y mediciones en tiempo real. También cuenta con las tomas de corriente EcoControl, que permiten un ahorro de energía de hasta el 20 %, y supresión avanzada de sobretensiones (ASR), que cumple totalmente con los requisitos de la norma IEC 61643-1.