Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sensor de monitorización ambiental (EMP) Gen 2

El sensor, opcional, de monitorización ambiental (EMP) de 2ª generación es un dispositivo de conectividad que le permite recoger lecturas de temperatura y humedad en racks; así como controlar datos ambientales en forma remota, utilizando las soluciones de control de la energía de Eaton o un explorador de web estándar. Cada EMP proporciona un punto de datos de temperatura, uno de humedad, y dos de estado mediante contactos secos. El EMP Gen 2 cuenta con una carcasa translúcida y un LED integrado para identificar positivamente el estado de cada sensor de un vistazo mientras se camina por los pasillos.

Sensor de monitorización ambiental (EMP) Gen 2

Nunca pierdas ni un segundo de tiempo

Controla la temperatura y la humedad, y detecta fugas de agua, humos o puertas abiertas.

Planificar con antelación casos de cortes de energía prolongados

Crear protocolos personalizables de apagado y de desconexión de las cargas.

Cómodo interfaz web

Control de la empresa en tiempo real, 24/7, con notificaciones automáticas de alarma por correo electrónico
Cómo comprar a Eaton