Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton FlexPDU

Les FlexPDU (Power Distribution Unit) sont une gamme de barrettes multiprises multipositions conçues pour raccorder facilement de nombreux équipements à un onduleur qu'il soit installé en rack ou non. Compatible avec tout onduleur jusqu'à 3 kVA. Ces unités de distribution offrent de nombreuses options de montage, que ce soit en rack, en fixation murale ou à l'arrière de l'onduleur.

Eaton FlexPDU

Connect more devices

Extend the number of devices that can be connected to a single UPS

Multiple mounting capabilities

Can be rackmounted, wallmounted or connected at the rear of a Eaton UPS in 3 different ways