Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

Eaton Intelligent Power Protector

El software Intelligent Power Protector (IPP), de Eaton, proporciona un apagado automático y elegante de los dispositivos de red durante una interrupción prolongada de energía, previniendo la pérdida de datos y salvando el trabajo en curso. Como parte del sistema de administración de la red de energía de Eaton, IPP trabaja junto con Intelligent Power Manager, de Eaton, para ofrecer una gestión y protección integral de la energía.

Apagado automatizado y seguro

de equipos alimentados por un SAI, asegurando el tiempo de funcionamiento del sistema

Interactuar con el Intelligent Power Protector

Especificaciones

Resumen de capacidades

Ahorra tiempo y dinero
  • Evita la pérdida de datos apagando de forma segura ordenadores y máquinas virtuales/servidores alimentados por un SAI, de Eaton, durante un corte de energía prolongado
  • Proporciona capacidad de redundancia para los servidores con doble fuente de alimentación
  • Interfaz fácil de utilizar desde cualquier PC con un navegador web
  • Se puede administrar, configurar y actualizar de forma remota con Intelligent Power Manager de Eaton
Reduce riesgos
  • La capacidad de Watchdog mantiene a los quioscos o puntos de venta, con un PC o servidor, funcionando sin problemas mediante la identificación automática de bloqueos y reiniciando la máquina
  • Adquiere información del SAI a través de una comunicación local o en red, y se puede implementar fácilmente en muchos ordenadores
  • Puede comunicarse con el dispositivo protegido directamente (a través de USB) o a través de la red (a través de la tarjeta Web/SNMP)
Descargar enlaces
X
Download Close