Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
El gel de sílice BECOSORB 2500 es un xerogel de ácido silícico saturado sin hinchamiento con un contenido de humedad máximo del 40 %. El tamaño de las partículas definido del gel de sílice BECOSORB 2500 tiene una fórmula especial para la filtración de cerveza. La estructura superficial uniforme y el tamaño de los poros, junto con un volumen de poros óptimo, garantizan la adsorción de los compuestos de proteína de alto peso molecular de la cerveza.
BECOSORB 2500 lb/1000 gal (g/hl) |
Vida útil: meses |
0,2-0,25 (25-30) | Aprox. 3-4 |
0,25-0,5 (30-60) | Aprox. 4-6 |
0,5-1 (60-120) | Aprox. 6-12 |
Para mejorar los resultados de estabilidad, se recomienda proporcionar 1 lb/100 ft² (50 g/m2) del gel de sílice BECOSORB 2500 en la 2.ª fase de filtración de precapa. |
Localice un distribuidor