La serie IZMX/INX de Eaton satisface las necesidades de distribución de energía de baja tensión y las mayores exigencias, con nuevos materiales y una construcción mejorada. Los tamaños compactos minimizan el espacio que no genera ingresos y mejoran el rendimiento de los componentes integrados. Dos tamaños compactos posibilitan el diseño de armarios más pequeños. El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración en el panel del cuadro eléctrico.
La serie ofrece un alto grado de funcionalidad y poder de corte con un rendimiento impresionante. La serie IZMX/INX satisface las necesidades de cualquier cliente combinando su elevado poder de corte y resistencia a picos de corriente, con una amplia gama de funciones de la unidad de disparo y comunicaciones fáciles de integrar.