El pequeño interruptor automático magnetotérmico AZ es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polos. El AZ es adecuado para aplicaciones tanto de AC como de DC (60 V por polo) con corrientes nominales de 20 A a 125 A. Dependiendo del tipo de dispositivo, tiene un poder de corte de hasta 25 kA según la norma IEC/EN 60947-2.