Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruptores de caja moldeada digital NZM

La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Debido a su conectividad y a sus características mejoradas está listo para las aplicaciones de la Industria 4.0. 

Interruptores de caja moldeada digital NZM
100% compatible
con el modelo anterior
Medición de energía Clase 1
según la norma IEC 61557-12
Indicador de vida útil
permite el mantenimiento predictivo

Características Principales

  • 100% compatible con los interruptores NZM existentes -misma huella con igual o superior rendimiento
  • Listo para el IoT gracias a su comunicación integrada y a la medición de energía de clase 1.
  • La Gestión Integrada del Ciclo de Vida proporciona información de mantenimiento predictivo
  • Seguridad por encima del estándar utilizando el modo de mantenimiento ARMS y el bloqueo selectivo de zona ZSI.
  • Rendimiento mejorado con una selectividad mejorada y un poder de corte de 70 kA
  • Mejora de la manipulación mediante terminales de inserción y mucho más

La nueva Generación de interruptores NZM de Eaton proporciona conectividad y costes de instalación reducidos combinados con tecnología de Seguridad integrada.

    

Diseñado para su uso en aplicaciones de maquinaria

Crear un ambiente de trabajo seguro con el interruptor automático NZM. La amplia gama de accesorios permite una adaptación flexible a las necesidades del cliente, por ejemplo, el lugar de montaje y la conexión de los terminales. Gracias a las aprobaciones de la IEC y la UL/CSA, no hay restricciones para su aplicación a nivel mundial. Con la nueva medición de energía integrada es posible implementar la gestión de la energía según la norma ISO 50001.

Solución compacta para la medida de energía en su cuadro de distribución

Ahorro de espacio en la instalación gracias a la interfaz integrada de medición de energía y comunicación, que hará que las soluciones externas para medición y comunicación queden obsoletas. Gracias al diseño inteligente, la verificación del diseño según la norma IEC 61439 sigue siendo válida. La característica de enclavamiento selectivo de zona (ZSI) asegura la selectividad en el rango de tiempo de la curva de disparo hasta el 100 %.

El Centro de Control de Motores (CCM) y el interruptor NZM son una combinación perfecta

Como parte de una combinación de arranque de motor, el NZM digital no sólo permite un arranque seguro y fiable del motor conectado, sino que también proporciona una amplia gama de datos de la aplicación. Además de los datos de estado y energía, también proporciona información para el mantenimiento preventivo del interruptor. El modo de mantenimiento ARMS ofrece una protección adicional para los equipos y el personal en caso de trabajos de mantenimiento.

Ideal para sistema fotovoltaicos

Con los interruptores-seccionadores de hasta 1600 A, la implementación de aplicaciones como interruptores principales, interruptores de emergencia y acopladores, es siempre rápida y sencilla. Esto hace que los nuevos interruptores automáticos NZM sean adecuados para su uso en varios entornos de aplicación en energías renovables, por ejemplo, la fotovoltaica con hasta 1500 VDC.

Diseñado y probado para aplicaciones mineras

La amplia gama de modelos disponibles cubre todas las necesidades. Los nuevos interruptores automáticos NZM gestionan cargas con corrientes nominales de hasta 1.600 A y pueden utilizarse incluso en los entornos más difíciles, como la minería con hasta 1.000 VAC.

Adecuado para las industrias más exigentes

Eaton ha analizado detenidamente lo que los clientes realmente buscan y ha diseñado el producto en consecuencia. Los nuevos interruptores automáticos digitales NZM fueron diseñados para aplicaciones intensivas con un alto poder de corte a 690 VAC, como la energía eólica y la industria marina, así como los centros de datos.

    

Presentación de nuestro nuevo interruptor automático digital de caja moldeada

Cómo comprar a Eaton