Interruptores automáticos
Dispositivo combinado RCD/MCB FRBdM, 1+N y 2 polos xEffect
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Dispositivo combinado RCD/MCB FRBdM, 1+N y 2 polos xEffect

Este FRBdM en 1+N y 2 polos, es un interruptor diferencial de alta calidad combinado con un pequeño interruptor automático combinado con disparo independiente de la tensión de línea. Está disponible en una amplia variedad de corrientes de disparo nominales. La electrónica incorporada monitoriza con precisión dónde fluyen las corrientes. Se detectará la diferencia entre las corrientes residuales inofensivas y las críticas. Nuestra tecnología digital integrada ofrece diagnósticos predictivos del nivel de corriente de fuga a través de la indicación LED. 

El FRBdM-RCD/MCB es compatible con peines de conexión. Se dispone de un terminal de doble uso (jaula/tornillo) para un montaje fácil y rápido en la parte superior e inferior.

Protección
Protección personal fiable
Para ser utilizado
en conformidad con IEC/EN 61009
Pantalla LED
para indicación instantánea del estado

Características Principales

  • Combinación de dispositivos RCD/MCB de alta calidad
  • Disparo independiente de la tensión de la línea 
  • Tres LEDs proporcionan información sobre la intensidad residual nominal del RCBO
  • Indicador de disparo (blanco - azul) 
  • Indicador de posición de contacto (rojo - verde) 
  • Corrientes nominales de hasta 25 A 
  • Curvas de disparo B, C, D 
  • Poder de corte nominal 10 kA
  • Curvas de disparo extremadamente precisas
  • Amplia selección de corrientes residuales nominales
  • Terminal doble (de jaula y de tornillo) arriba y abajo
  • Varias opciones para colocación de peines de conexión
  • Amplio espacio en los terminales en caso de colocar peines de conexión
  • Guía para la conexión segura de terminales 
  • El clip de carril DIN de 3 posiciones, permite una fácil extracción del dispositivo 
  • Amplia gama de accesorios adecuados para la instalación 

Dispositivo «todo en uno»

El estándar de alta calidad de Eaton garantiza una protección integral del personal y del equipo al combinar las funcionalidades de un interruptor diferencial con las de un interruptor automático. Esto significa que nuestros clientes gastan menos tiempo y esfuerzo en el cableado, mientras que siguen protegiendo el sistema contra la sobrecarga, el cortocircuito y la corriente residual. Usando la línea de RCBOs de Eaton, su instalación eléctrica aumentará en seguridad y fiabilidad. Disponiendo las salidas de los circuitos de iluminación y enchufes en varios dispositivos de protección, el circuito impactado puede ser desconectado a distancia en caso de fallo.

Tipos de RCD/MCB adecuados para todas las circunstancias

Cablear los circuitos por separado aumenta la seguridad operativa de un sistema eléctrico, porque en caso de un fallo a tierra en un circuito, permitirá que ese circuito se abra cuando se superen los límites de disparo. A menudo un fallo de fuga a tierra puede provocar una desconexión involuntaria de un dispositivo de protección cuando otras entradas están protegidas por el mismo interruptor. Este tipo de disparo puede ser evitado mediante el cableado indiviual de circuitos utilizando varios interruptores automáticos.

  • Tipo A: Protege contra formas especiales de corrientes residuales DC.
  • Tipo G: Protege contra los disparos no deseados.

Diseño de calidad conforme a la norma IEC

Toda la serie de RCBOs se adhieren a la norma IEC de DIN EN 61009 (VDE 0664-20) - una norma europea para RCDs con protección integrada de sobrecorriente (RCBOs). Esto se aplica tanto a los RCDs/MCBs independientes y dependientes de la tensión de línea con corrientes nominales de hasta 125 A para instalaciones fijas.

Todos los requisitos de la IEC/EN 61009 se cumplen al 100% en los RCBOs de Eaton. Todos las normativas requeridas están impresas en los dispositivos.
Cómo comprar a Eaton