El pequeño interruptor automático magnetotérmico FAZ-DC es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polos. El FAZ está disponible con corrientes nominales de 2 A a 50 A. El poder de corte es de 10 kA según la norma IEC/EN 60947-2. El voltaje nominal DC es de 220 V por polo para la versión de 2 A, y de 250 V por polo para las versiones de 3 A a 50 A. Una guía para la conexión segura de los terminales y un sistema de anclaje a carril DIN de 3 posiciones simplifican la instalación del interruptor.