Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-NA xEffect

El pequeño interruptor automático magnetotérmico FAZ-NA / FAZ-RT es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3 y 4 polos. El FAZ-NA está disponible con corrientes nominales de 0,5 A a 63 A. Poder de corte de 15 kA según la norma IEC/EN 60947-2, y de 10 kA o 14 kA según la norma UL 489/CSA C22.2 No. 5, dependiendo del tipo de dispositivo.

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-NA xEffect
FÁCIL DE INSTALAR
en carril DIN
VERSIONES
1, 2, 3 y 4 polos
CLASE DE LIMITADOR DE CORRIENTE
3

Características Principales

  • Interruptor automático magnetotérmico prémium para aplicaciones industriales e instalaciones de edificios de alta gama
  • Limitador de corriente Clase 3
  • Indicador de posición de contacto (rojo – verde)
  • Corrientes nominales de hasta 63 A
  • Curvas de disparo B, C y D
  • Poder de corte nominal 15 kA según IEC/EN 60947-2 y 10 kA o 14 kA según UL 1077/CSA C22.2 No. 5
  • Son adecuados para aplicaciones que entran en el ámbito de la UL 1077/CSA C22.2 No. 235.
  • Fácil instalación en carril DIN
  • Posibilidad de adaptar contactos auxiliares y bobinas de mando

Protección fiable

Los MCBs (PIAs) protegen los cables contra daños por sobrecarga y cortocircuitos: En caso de corrientes peligrosamente altas, el disparador térmico del interruptor desconectará la fuente de alimentación. En caso de un cortocircuito, la descarga electromagnética desconectará la fuente de alimentación en función de su curva de disparo.

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad

La norma IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) se aplica a los interruptores automáticos en circuitos con tensiones nominales de hasta 1.000 V AC, o hasta 1.500 V DC. UL 489 y CSA-C22.2 No. 5, prescriben distancias de separación y de conexión mucho mayores que la norma IEC. Los MCBs de la serie FAZ-NA también son adecuados para aplicaciones que entran en el ámbito de la UL 1077/CSA C22.2 No. 235.

El MCB adecuado para cada situación

Los interruptores automáticos con curva de disparo tipo B son el tipo estándar para circuitos de iluminación. Para los circuitos con altas corrientes de entrada y de pico (en circuitos de uso general) se utilizan dispositivos con curva de disparo tipo C. Los interruptores automáticos con curva de disparo D se utilizan para circuitos con cargas inductivas y capacitivas (válvulas de solenoide, transformadores, motores etc.).