Seleccione su ubicación

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-T xEffect
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-T xEffect

El pequeño interruptor automático magnetotérmico FAZ-T es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polos. El FAZ-T está disponible con corrientes nominales de 1 A a 40 A. Dependiendo del tipo de dispositivo, el poder de corte es de 15 kA o 10 kA según la IEC/EN 60898-1, y de 25 kA, 20 kA o 15 kA según la IEC 60947-2.

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-T xEffect
DE ACUERDO CON
IEC/EN 60947-2 y IEC/EN 60898-1
VERSIONES
1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polo
CURVA DE DISPARO
B, C y D

Características Principales

  • Interruptor automático magnetotérmico prémium para aplicaciones industriales e instalaciones de edificios
  • Limitador de clase 3
  • Fusible previo de alta selectividad, gracias a la baja energía de paso
  • Indicador de posición de contacto (rojo – verde)
  • Corrientes nominales de hasta 40 A
  • Curva de disparo B, C y D
  • Poder de corte nominal 15 kA o 10 kA según IEC/EN 60898-1, y 25 kA, 20 kA o 15 kA según IEC/EN 60947-2
  • Compatible con peines de conexión estándar
  • Amplia gama de accesorios, que también pueden ser adaptados

Protección fiable de cables

Los MCBs (PIAs) protegen los cables contra daños por sobrecarga y cortocircuitos: En caso de corrientes peligrosamente altas, el disparador térmico del interruptor desconectará la fuente de alimentación. En caso de un cortocircuito, el disparador electromagnético desconectará la fuente de alimentación en función de su curva de disparo.

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad

La parte 1 de la IEC/EN 60898 se aplica a los interruptores automáticos de corriente alterna si la tensión nominal entre las fases no supera los 440 V, la corriente nominal no supera los 125 A y el poder de corte nominal no supera los 25.000 A. Los interruptores automáticos que entran en el ámbito de aplicación de la IEC/EN 60898-1 están diseñados para ser operados por personas no expertas. La norma IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) se aplica a los interruptores automáticos en circuitos con tensiones nominales de hasta 1.000 V AC, o hasta 1.500 V DC.

El MCB adecuado para cada situación

Los interruptores automáticos con curva de disparo B son el tipo estándar de MCB utilizado para circuitos de iluminación. Para los circuitos con altas corrientes de entrada y de pico, de uso general, se utilizan dispositivos con curva de disparo C. Los interruptores automáticos con curva de disparo D se utilizan para circuitos con cargas inductivas y capacitivas, tales como válvulas de solenoide, transformadores o motores.
Cómo comprar a Eaton