El pequeño interruptor automático magnetotérmico FAZ es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polos. Los FAZ están disponibles con corrientes nominales de 0,16 A a 63 A. Dependiendo del tipo de dispositivo, el poder de corte es de 15 kA o 10 kA según la IEC/EN 60947-2, 10 kA según la IEC 60898-1, y 10 kA o 5 kA según la UL 1077.