Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruptor automático magnetotérmico FAZ6 xEffect

El pequeño interruptor automático magnetotérmico FAZ6 es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polos. El FAZ6 está disponible con corrientes nominales de 0,5 A a 63 A. El poder de corte es de 10 kA según la norma IEC/EN 60947-2 y de 6 kA según la norma IEC/EN 60898-1. Una guía para la conexión segura de los terminales y un sistema de fijación a carril DIN de 3 posiciones, simplifican la instalación del interruptor.

Interruptor automático magnetotérmico FAZ6 xEffect
CURVA DE DISPARO
B, C y D
VERSIONES
1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polo
CLASE DE LIMITADOR DE CORRIENTE
3

Características Principales

  • Interruptor automático magnetotérmico prémium para aplicaciones industriales e instalaciones de edificios de alta gama
  • Limitador de corriente Clase 3
  • Fusible backup con alta selectividad, gracias a la baja energía de paso
  • Indicador de posición de contacto (rojo – verde)
  • Corrientes nominales de hasta 40 A
  • Curvas de disparo B, C y D
  • Poder de corte nominal de 10 kA según IEC/EN 60947-2 y 6 kA según IEC/EN 60898-1
  • Compatible con los peines de conexión estándar
  • Guía para la conexión segura de terminales
  • Clip de carril DIN de 3 posiciones para simplificar la extracción del equipo.
  • Amplia gama de accesorios, que también pueden ser adaptados

Protección fiable

Los MCBs (PIAs) protegen los cables contra daños por sobrecarga y cortocircuitos: En caso de corrientes peligrosamente altas, el disparador térmico del interruptor desconectará la fuente de alimentación. En caso de un cortocircuito, el disparador electromagnético desconectará la fuente de alimentación en función de su curva de disparo.

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad

Los interruptores automáticos que entran en el ámbito de aplicación de la norma IEC/EN 60898-1 están destinados principalmente a su uso en instalaciones domésticas y están diseñados para ser operados por personas no expertas. La norma IEC/EN 60947-2 se aplica a los interruptores automáticos en circuitos con tensiones nominales de hasta 1.000 V AC, o hasta 1.500 V DC.

El MCB adecuado para cada situación

Los interruptores automáticos con curva de disparo B son el tipo estándar de MCB utilizado para circuitos de iluminación. Para los circuitos con altas corrientes de entrada y de pico, y de uso general, se utilizan dispositivos con la curva de disparo C. Los interruptores automáticos con característica de disparo D se utilizan para circuitos con cargas inductivas y capacitivas (válvulas de solenoide, transformadores, etc, motores, etc…).
Cómo comprar a Eaton