Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruptor automático magnetotérmico PLN6 xPole

El interruptor automático magnetotérmico PLN6 (MCB) es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético. El primero responde en caso de sobrecarga, mientras que el segundo ofrece protección contra cortocircuitos. El interruptor magnetotérmico de 1+N polos tiene sólo 1 UM de ancho y está disponible con corrientes nominales de 2 A a 40 A. El poder de corte es de 6 kA.

El interruptor, que está disponible con las curvas de disparo B y C, está equipado con un indicador rojo-verde para la señalización el estado de lso contactos del dispositivo: el verde significa que los contactos están abiertos, y el rojo que están cerrados. 

Interruptor automático magnetotérmico PLN6 xPole
IEC/EN 62040-2
función MCB
Corrientes nominales
hasta 40 A
Curva de disparo
B, C

Características Principales

  • Interruptor automático magnetotérmico de 1+N polos, para edificios residenciales y no residenciales
  • Muy compacto - solo 1 UM de ancho
  • Limitador de corriente 3 (antes clase de selectividad)
  • Fusible backup con alta selectividad, gracias a la baja energía de paso
  • Indicador de posición de contacto (rojo – verde)
  • Corrientes nominales de hasta 40 A
  • Curvas de disparo B, C
  • Poder de corte nominal de 6 kA según IEC/EN 60898-1
  • Cumple con los requisitos de coordinación de aislamiento (= distancia entre los contactos ≥ 4 mm)
  • Compatible con peines de conexión
  • Terminales dobles en parte superior e inferior
  • Para el montaje de peines en la parte superior o inferior, según sea necesario
  • Guía para la conexión segura del terminal
  • Amplia gama de accesorios, que también pueden ser adaptados
  • Maneta frontal de colores dependiendo de la corriente nominal

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad.

En principio, todos los pequeños interruptores automáticos de Eaton están probados conforme con la IEC/EN 60898-1 o IEC/EN 60947-2. Las marcas de conformidad correspondientes están impresas en los dispositivos. Los interruptores automáticos que entran en el ámbito de aplicación de la norma IEC/EN 60898-1 están destinados principalmente a su uso en instalaciones residenciales y están diseñados para ser operados por personas no expertas. La norma IEC/EN 60947-2 se aplica a los interruptores automáticos en circuitos con tensiones nominales de hasta 1.000 V AC, o hasta 1.500 V DC.

El MCB (PIA) adecuado para cada situación

Cuando se selecciona el tipo correcto de interruptor para una aplicación particular, se deben tener en cuenta los tres criterios siguientes:

1) Clase de limitación de corriente (= clase de selectividad)
Los MCBs se dividen en las clases de limitación de corriente (selectividad) 1, 2 y 3, que se basan en el tiempo de desconexión en condiciones de cortocircuito.

2) Corriente nominal
La corriente nominal indica los valores de corriente que un magnetotérmico puede soportar permanentemente a una temperatura ambiente de 30 °C (en aplicaciones residenciales y terciarias).

3) Curva de disparo
Los interruptores automáticos con curva de disparo B y C son los tipos más comunes, ya que son el estándar tanto en aplicaciones residenciales como terciarias.

La mejor protección para su instalación

Los interruptores automáticos magnetotérmicos están entre los dispositivos de protección contra sobrecorrientes más comunes. Los fusibles tradicionales están siendo reemplazados cada vez más por modernos interruptores automáticos que se pueden volver a conectar después de un disparo. Eaton ofrece interruptores automáticos magnetotérmicos de primera calidad con diferentes corrientes nominales y curvas de disparo, para aplicaciones residenciales y comerciales (serie xPole), así como para aplicaciones industriales (serie xEffect).

La tarea básica de los MCB es proteger los cables de las redes de baja tensión contra los daños causados por sobrecargas y cortocircuitos.
Cómo comprar a Eaton