Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruptor automático magnetotérmico PLS6-DC xPole

El pequeño interruptor automático (PIA o MCB en inglés) PLS6 es un dispositivo de protección que está equipado con un disparador térmico y uno electromagnético. El primero responde en caso de sobrecarga, mientras que el segundo ofrece protección contra cortocircuitos. Los dispositivos PLS6 de 1 y 2 polos para aplicaciones de DC están disponibles con corrientes nominales de 1 A a 50 A y pueden soportar tensiones nominales de hasta 250 V DC. Su poder de corte es de 10 kA. El PLS6 es compatible con peines de conexión, y dispone de terminales dobles de tronillo y brida en la parte superior e inferior para facilitar el montaje.

Interruptor automático magnetotérmico PLS6-DC xPole
IEC 60947-2
Función MCB
Corrientes nominales
Hasta 50 A
Curva de disparo
C

Características Principales

  • Interruptor magnetotérmico de primera calidad para aplicaciones de corriente continua
  • Limitador de corriente 3 (antes clase de selectividad)
  • Fusible backup con alta selectividad, gracias a la baja energía de paso
  • Indicador de posición de contacto (rojo – verde)
  • Corrientes nominales de hasta 50 A
  • Curva de disparo C
  • Poder de corte nominal de 10 kA según IEC/EN 60947-2
  • Tensión nominal hasta 250 V DC por polo
  • Cumple con los requisitos de coordinación de aislamiento (= distancia entre los contactos ≥ 4 mm)
  • Compatible con peines de conexión
  • Terminales dobles en parte superior e inferior
  • Para el montaje de peines en la parte superior o inferior, según sea necesario
  • Guía para la conexión segura del terminal
  • Clip de carril DIN de 3 posiciones para simplificar la extracción del equipo.
  • Amplia gama de accesorios, que también pueden ser adaptados
  • Maneta frontal de colores dependiendo de la corriente nominal

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad.

En principio, todos los pequeños interruptores automáticos de Eaton están probados conforme con la IEC/EN 60898-1 o IEC/EN 60947-2. Los marcados de conformidad correspondientes están impresos en los dispositivos. Los interruptores automáticos que entran en el ámbito de aplicación de la norma IEC/EN 60898-1 están destinados principalmente a su uso en instalaciones residenciales y están diseñados para ser operados por personas no expertas. La norma IEC/EN 60947-2 se aplica a los interruptores automáticos en circuitos con tensiones nominales de hasta 1.000 V AC, o hasta 1.500 V DC.

El MCB (PIA) adecuado para cada situación

Cuando se selecciona el tipo correcto de interruptor para una aplicación particular, se deben tener en cuenta los tres criterios siguientes:

1) Limitador de corriente (clase de selectividad)
Los MCBs se dividen en las clases de limitación de corriente (selectividad) 1, 2 y 3, que se basan en el tiempo de desconexión en condiciones de cortocircuito.

2) Corriente nominal
La corriente nominal indica los valores de corriente que un magnetotérmico puede soportar permanentemente a una temperatura ambiente de 30 °C (en aplicaciones residenciales y terciarias).

3) Curva de disparo
Los interruptores automáticos con curva de disparo B y C son los tipos más comunes, ya que son el estándar tanto en aplicaciones residenciales como terciarias.

La mejor protección para su instalación

Los interruptores automáticos magnetotérmicos están entre los dispositivos de protección contra sobrecorrientes más comunes. Los fusibles tradicionales están siendo reemplazados cada vez más por modernos interruptores automáticos que se pueden volver a conectar después de un disparo. Eaton ofrece interruptores automáticos magnetotérmicos de primera calidad con diferentes corrientes nominales y curvas de disparo, para aplicaciones residenciales y comerciales (serie xPole), así como para aplicaciones industriales (serie xEffect).
La tarea básica de los MCB es proteger los cables de las redes de baja tensión contra los daños causados por sobrecargas y cortocircuitos.
Cómo comprar a Eaton