Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interruptor automático magnetotérmico PLS6/M xPole

El pequeño interruptor automático magnetotérmico PLS6 y PLSM es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polos. Estos pequeños interruptores automáticos magnetotérmicos de Eaton son compatibles con aplicaciones de AC y DC de hasta 48 V con corrientes nominales de 0,16 A a 63 A, y están disponibles con curva de disparo B, C y D. El poder de corte del PLS6 es de 6 kA y el del PLSM es de 10 kA.

Interruptor automático magnetotérmico PLS6/M xPole
CORRIENTES NOMINALES
hasta 63 A
VERSIONES
1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polo
CURVAS DE DISPARO
B, C, D

Características Principales

  • Interruptor automático magnetotérmico de alta calidad para aplicaciones residenciales y no residenciales.
  • Limitador de corriente Clase 3
  • Fusible backup con alta selectividad, gracias a la baja energía de paso
  • Indicador de posición de contacto (rojo – verde)
  • Corrientes nominales de hasta 63 A
  • Curvas de disparo B, C y D
  • Poder de corte nominal según IEC/EN 60898-1
    • PLS6: 6 kA
    • PLSM: 10 kA
  • Adecuado para aplicaciones DC hasta 48 V
  • Cumple con los requisitos de coordinación de aislamiento (= distancia entre los contactos ≥ 4 mm)
  • Compatible con peines de conexión
  • Terminales dobles en parte superior e inferior
  • Para el montaje de peines en la parte superior o inferior, según sea necesario
  • Guía para la conexión segura del terminal
  • Clip de carril DIN de 3 posiciones para simplificar la extracción del equipo.
  • Amplia gama de accesorios, que también pueden ser adaptados
  • Maneta frontal de colores dependiendo de la corriente nominal

El dispositivo de protección contra sobrecorrientes más utilizado

Los MCBs (PIAs) protegen los cables contra daños por sobrecarga y cortocircuitos: En caso de corrientes peligrosamente altas, el disparador térmico del interruptor desconectará la fuente de alimentación. En caso de un cortocircuito, el disparador electromagnético desconectará la fuente de alimentación en función de su curva de disparo.

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad

Los pequeños interruptores automáticos PLS6 y PLSM de Eaton han sido probados y aprobados de acuerdo con la norma 60898-1 (VDE 0641-11). La parte 1 de la IEC/EN 60898 se aplica a los interruptores automáticos de corriente alterna si la tensión nominal entre las fases no supera los 440 V, la corriente nominal no supera los 125 A y la capacidad de corte nominal no supera los 25.000 A.

El MCB adecuado para cada aplicación

Los interruptores automáticos con curva de disparo B son el tipo estándar de MCB utilizado para circuitos de iluminación. Para los circuitos con altas corrientes de pico de uso general, se utilizan dispositivos con la curva de disparo C. Los interruptores automáticos con curva de disparo D se utilizan para circuitos con cargas inductivas y capacitivas, tales válvulas de solenoide, transformadores o motores.
Cómo comprar a Eaton