Descargar documento () de 20
Protección de circuitos de eléctricos

Módulo de Protección Electrónica PXS24 xEffect

El PXS24 es un módulo de protección electrónica para circuitos de 24 VDC. El comportamiento de disparo es conforme a los requerimientos en los circuitos de 24 VDC. Proporciona una protección fiable, especialmente en combinación con cable de gran longitud, así como en el caso de corrientes de conmutación (inrush currents) causadas por el sistema. La estructura modular del sistema permite la conexión directa de hasta 3 cargas, así como el control, la conmutación y la señalización específicos de cada canal. El PXS24 no sólo garantiza el máximo nivel de protección y disponibilidad del sistema, sino que también ahorra tiempo, espacio y costes de instalación.  

disponibilidad de la instalación
mediante la limitación de la corriente activa
Seguridad fiable
para cables de gran longitud
Máxima flexibilidad
con módulos monocanales

Características Principales

  • Sistema modular: módulos de 1 canal con y sin terminales de alimentación integrados
  • K150 hasta 250 A
  • Desconexión selectiva: sólo se desconectan los circuitos defectuosos  
  • Protección de cables de gran longitud: desconexión segura también en caso de pequeñas sobrecargas o cortocircuitos 
  • Protección e Interruptor en un dispositivo - reducir los relés de acoplamiento
  • Entradas y salidas integradas - restablecimiento remoto y señalización por canal
  • Conexión directa de hasta 3 cargas
  • Control de secuencia - fácil conexión de canales
  • Instalación simple y rápida con terminales y embarrados
  • Compatible con PLC según la norma IEC/EN 61131-2
  • Homologación UL

El PXS24 ofrece la combinación perfecta para detectar las más pequeñas sobreintesidades, pero también para asegurar un funcionamiento sin problemas incluso en caso de altas intesidades de entrada causadas por la instalación.  

 

    Protección fiable de grandes longitudes de cable

    La plataforma electrónica puede detectar hasta las más pequeñas sobreintesidades y desactivarlas en tiempos cortos. El comportamiento del disparo proporciona una protección fiable, especialmente en combinación con cables de larga longitud. Como resultado, se garantiza un alto nivel de protección y sólo se desconecta la parte del circuito que tiene el defeto.

                                                                                                  

    Aumentar el tiempo de funcionamiento del sistema mediante la gestión de los picos de entrada 

    Cuando se conectan las cargas, a menudo se producen altas corrientes de entrada (inrush currents), que también pueden provocar un disparo no deseado del dispositivo de protección. El PXS24, por otro lado, limita activamente la corriente durante un cierto período de tiempo; sin disparos. Esto conlleva una máxima disponibilidad de los equipos.
    Print

    Un sistema modular y escalable

    Gracias al PXS24, es posible ahorrar costes y reducir el espacio en su instalación. No es necesario comprar cuatro o incluso ocho módulos de canal. También es posible ampliar fácilmente el número de canales más adelante. Será una magnífica solución, por ejemplo, si falta un canal durante la instalación, o si se necesitan canales adicionales en un momento posterior.

    Ahorra espacio, cableado y dinero

    Además de la función de protección, el PXS24 también puede utilizarse como dispositivo de conmutación. Por lo tanto, se puede reducir el número de relés o contactores, lo que ahorra espacio y costes y reduce el cableado. El PXS24 cuenta con entradas y salidas digitales totalmente integradas, lo que facilita la integración en el controlador. En total, se pueden conectar hasta tres consumidores directamente a un dispositivo, lo que a su vez reduce de nuevo el espacio necesario y el esfuerzo de cableado.

    Máxima seguridad en las aplicaciones ferroviarias

    La gama de interruptores de protección xEffect también garantiza los más altos niveles de seguridad en las aplicaciones ferroviarias. Gracias al cumplimiento de normas específicas como la IEC 61373 (Equipos de material rodante - Choques y vibraciones) y la EN 45545-2 (Protección contra incendios de los vehículos ferroviarios), los dispositivos proporcionan la máxima seguridad y rendimiento en aplicaciones de material rodante. Además de la aparamenta estándar, también ofrecemos una amplia gama de interruptores magnetotérmicos y diferenciales para la conexión de terminales de cable en anillo en aplicaciones ferroviarias.

    Fácil configuración de la protección de 24 VDC & cálculo rápido

    La herramienta de configuración PXS24 garantiza una configuración fácil y rápida de la protección de 24 VDC según sus necesidades. Como resultado, la herramienta de configuración ofrece una lista de artículos que incluye los accesorios necesarios con los que se puede realizar fácilmente un pedido. La herramienta le ayuda a calcular la longitud admisible de los cables, así como su sección transversal.

    Protección fiable

    arc flash safety worker

    Diseño robusto

    Factory / Industrial

    Uso global

    global communication network getty 916414838
    Especificaciones

    Resaltar las diferencias
    Mostrar solo las diferencias
    Ocultar funciones en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close