Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Protección contra sobretensiones SPBT12 xPole

El dispositivo SPBT12 proporciona protección contra sobretensiones transitorias causadas por las descargas directas de rayo, para los grados de protección III y IV según la norma IEC 62305.

Normalmente, cuando se instala un sistema de protección externa contra rayos, también se requiere un sistema de protección interna contra rayos para el cual la combinación de tipo 1/2 ofrece la mejor solución. 

Protección contra sobretensiones SPBT12 xPole
Nivel de protección contra rayos
III y IV
Clase de test de SPD
T1 y T2
LISTO PARA CONECTAR
SPD combinado

Características Principales

  • SPD tipo T2 en conformidad con la norma EN 61643-11
  • Clases de protección de rayos III y IV según IEC 62305
  • Tensión de funcionamiento continuo máxima (UC): 250 VAC
  • Se suministra con peine de conexión para una fácil y rápida instalación

 

Protección contra sobretensiones transitorias

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1/2 suelen utilizarse cuando los clientes tienen instalado un sistema de protección contra rayos. Normalmente, cuando se instala un sistema de protección externa contra rayos, también se requiere un sistema de protección interna contra rayos.

Una combinación de dispositivos T1 y T2 es adecuada para una amplia gama de protección contra sobretensiones y ofrecen en este caso la mejor solución.

Adecuado para una amplia gama de protección contra sobretensiones

El SPBT12 de Eaton es un dispositivo combinado de protección contra sobretensiones de tipo 1 y tipo 2. Es el dispositivo instalado más común, diseñado para todas las instalaciones eléctricas de baja tensión. Instalado en cada cuadro eléctrico el SPBT12 ayuda a prevenir la propagación de sobretensiones y a proteger varias cargas.

Reduce el efecto de las sobretensiones

La instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones tiene por objetitvo garantizar la limitación de la tensión de acuerdo con la coordinación del aislamiento. Esto evita las peligrosas chispas y los incendios resultantes.

Se deben instalar dispositivos de protección contra sobretensiones para reducir los efectos de las sobretensiones. Esto se aplica a las instalaciones eléctricas de todos los edificios, desde los entornos residenciales hasta las instalaciones públicas y de telecomunicaciones.
Cómo comprar a Eaton