Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Protección contra sobretensiones SPRT12 xPole

El SPRT12 es un dispositivo combinado de tipo 1 y tipo 2 y es adecuado para una amplia gama de protección contra sobretensiones en un gran número de instalaciones; especialmente en edificios con un solo tablero de distribución y riesgo de impactos directos e indirectos de rayos.

Protección contra sobretensiones SPRT12 xPole
Nivel de protección contra rayos
I y II
Normativas
EN 61643-11
Listo para conectar
SPD combinado

Características Principales

  • Normativas: IEC/EN 61643-11
  • Para el nivel de protección contra rayos (LPL): I y II
  • Clasificación de pruebas IEC y EN: T1, T2
  • Tensión de funcionamiento continuo máxima (UC): 350 VAC
  • Tipo de montaje: Carril DIN 35 mm
  • Mensaje de fallo de protección contra sobretensiones: contacto óptico, indicador remoto
  • Dispositivo de protección contra sobretensiones combinado listo para conectar, tipo 1/2, basado en descargador de chispas

Protección contra sobretensiones transitorias

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1/2 suelen utilizarse cuando los clientes tienen instalado un sistema de protección contra rayos. Normalmente, cuando se instala un sistema de protección externa contra rayos, también se requiere un sistema de protección interna contra rayos.

Una combinación de dispositivos T1 y T2 es adecuada para una amplia gama de protección contra sobretensiones y ofrecen en este caso la mejor solución.

Diseñado para los más altos requisitos

La completa gama de dispositivos de protección contra sobretensiones de Eaton ofrece por sólo una fracción del coste de su valioso equipo, la tranquilidad de que su hogar está protegido contra el poder destructivo de las sobretensiones.

Esta protección contra las sobretensiones fue diseñada para los edificios que tienen que cumplir con requisitos más altos de la evaluación de riesgos.

Reduce el efecto de las sobretensiones

La instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones tiene por objetitvo garantizar la limitación de la tensión de acuerdo con la coordinación del aislamiento. Esto evita las peligrosas chispas y los incendios resultantes.

Se deben instalar dispositivos de protección contra sobretensiones para reducir los efectos de las sobretensiones. Esto se aplica a los sistemas eléctricos de todos los edificios, desde las casas residenciales hasta las instalaciones públicas y de telecomunicaciones.
Cómo comprar a Eaton