Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Dispositivo combinado RCD/MCB PKN6/PKNM xPole, 1+N-polo

Este interruptor diferencial accionado por corriente residual con protección de sobrecorriente integrada en 1+N polos es una combinación de interruptor diferencial y interruptor automático magnetotérmico de alta calidad.

Estos dispositivos combinados RCD/MCB están disponibles tanto para corrientes de Clase AC como del Tipo A. Estas opciones hacen del interruptor combinado PKN6/PKNM la mejor opción para la protección "todo en uno" en circuitos residenciales.

 

Dispositivo combinado RCD/MCB PKN6/PKNM xPole, 1+N-polo
Corrientes nominales
hasta 40 A
conforme con
IEC/EN 61009
Poder de corte nominal
6 kA o 10 kA

Características Principales

  • Dispositivo RCD/MCB combinado de alta calidad
  • Disparo independiente de la tensión de la línea
  • Indicador de posición de contacto rojo – verde
  • Amplia variedad de intensidades de disparo nominales
  • Corrientes nominales de hasta 40 A
  • Curvas de disparo B y C
  • Poder de corte nominal 6 kA (PKN6)
    • 6 kA (PKN6)
    • 10 kA (PKNM)
  • Compatible con peines de conexión
  • Terminal de doble uso (jaula/boca abierta) arriba y abajo
  • Opciones de instalación del embarrado (en la parte superior o inferior)
  • Amplio especio libre en el terminal a pesar de los peines de conexión
  • Guía para la conexión segura de terminales
  • El clip de carril DIN de 3 posiciones, permite la extracción sencilla del dispositivo
  • Amplia gama de accesorios adecuados para su posterior instalación
  • Maneta de colores dependiendo de la corriente nominal

PKN6:

  • Aumento de la resistencia al disparo (tipo G) debido al retraso en el disparo
    y al aumento de la resistencia ante corrientes de pico de hasta > 3 kA

PKNM:

  • Mayor resistencia a anomalías en la red (tipo F, G o G/A) debido a
    disparo con tiempo de retardo y aumento de la capacidad de corriente de pico de hasta > 3 kA
  • ¡También disponible en versión de 110 VAC! 

 

Protección magnetotérmica y diferencial

El estándar de alta calidad de Eaton garantiza una completa protección personal y de equipos combinando las funcionalidades de un interruptor automático diferencial con las de un interruptor automático magnetotérmico. Gaste menos tiempo y esfuerzo en el cableado, mientras sigue protegiendo el sistema contra la sobrecarga, el cortocircuito y la corriente residual. Al utilizar la serie de RCBOs de Eaton, su instalación eléctrica aumentará en seguridad y fiabilidad.

Tipos de RCD/MCB adecuados para todas las circunstancias

  • Tipo A: Protege contra corrientes residuales pulsantes DC que no han sido filtradas.
  • Tipo -G: 10 ms de retardo de tiempo para evitar disparos no deseados (por ejemplo, durante las tormentas eléctricas).
  • Tipo AC: Este tipo sólo detecta corrientes residuales AC sinusoidales puras.
  • Tipo -F (PKNM): Mayor protección en aplicaciones con convertidor de frecuencia monofásico debido a la detección de frecuencias mixtas, mayor capacidad de carga con corrientes de fallo de DC directa de hasta 10 mA.

Diseño de calidad conforme a la norma IEC

La gama de RCBO se adhiere a la norma IEC de IEC/EN 61009 - una región de la IEC, así como a la norma europea para RCDs con protección integrada de sobrecorriente (RCBOs). Esto se aplica tanto a los RCDs/MCBs independientes como dependientes de la tensión de línea con corrientes nominales de hasta 125 A para instalaciones fijas.

Todos los requisitos de la IEC/EN 61009 se cumplen al 100% por la línea RCBO de Eaton. Todas las normativas requeridas están impresas en los dispositivos.